Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП для внешних батарей

Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП для внешних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП для внешних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП для внешних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП для внешних батарей Спереди и справа
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП для внешних батарей Спереди и прямо
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП для внешних батарей Вид спереди слева
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП для внешних батарей Спереди и справа
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП для внешних батарей Спереди и прямо
  • Высокоэффективный трехфазный ИБП с передовыми функциями и техническими характеристиками, а также надежной конструкцией электрических компонентов, который обеспечивает ...

  • Состав: Пылевой фильтр, Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

E3SUPS15K3I Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
15.0кВт / 15.0кВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Максимальный входной ток
28.0A
Easy UPS 3S 15 кВА, 400 В, 3:1 ИБП для внешних батарей
Высокоэффективный трехфазный ИБП с передовыми функциями и техническими характеристиками, а также надежной конструкцией электрических компонентов, который обеспечивает бесперебойную работу оборудования в центрах обработки данных или электротехнических помещениях. Данный ИБП мощностью 15 кВА идеально подходит для малого и среднего бизнеса, отличается простотой монтажа, эксплуатации и технического обслуживания. Поставляется с противопылевым фильтром и лаковым покрытием печатных плат для надежной работы в неблагоприятных условиях окружающей среды. Комплект поставки данного ИБП не включает в себя батареи, так что вы можете использовать любую необходимую вам конфигурацию батарей.
Состав: Пылевой фильтр, Руководство по установке

Easy UPS 3S Достоинства и преимущества

Защита

Parallel capability
Для соответствия требованиям по мощности и резервированию возможно параллельное соединение нескольких устройств
Широкий диапазон входного напряжения
Сберегает энергию батареи для случаев, когда она вам действительно потребуется – во время отключений энергоснабжения!
Дополнительная плата SNMP
При покупке платы SNMP можно контролировать и управлять состоянием ИБП удаленно через его веб-интерфейс или через облачные и локальные пакеты программ EcoStruxure IT. Нажмите здесь для получения более подробной информации о EcoStruxure IT.
Сменные пылевые фильтры
защита ИБП в тяжелых условиях эксплуатации.

Удобство

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Простая установка
Включает входные, выходные и обходные выключатели, а также аварийный выключатель питания, упрощает планирование установки и развертывание.
Простой и быстрый монтаж
Быстрая установка компактного и легкого ИБП на место.
Интуитивный пользовательский интерфейс
Интуитивно-понятный графический интерфейс пользователя упрощает настройку конфигурации системы.
Экономичный режим
Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
Простая проверка петлевым методом
Проверяет работу ИБП перед подключением нагрузки, без необходимости использования нагрузочного модуля.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бруней, Боливия, Бразилия, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Финляндия, Фиджи, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гваделупа, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Шри-Ланка, Литва, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Маврикий, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Таиланд, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
15.0кВт / 15.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 3%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц, 60 Гц
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
03:01
Топология
Топология двойное преобразование
Работа в режиме перегрузки
150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут

Вход

Входная частота
45–65 Гц
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
E3S_Parallel, E3S_TempSensor

Физические

Максимальная высота
530mm, 53.0cm
Максимальная ширина
250mm, 25.0cm
Максимальная глубина
700mm, 70.0cm
Масса нетто
36.0Кг.
Масса брутто
50.0Кг.
Высота транспортной упаковки
772mm, 77.2cm
Ширина транспортной упаковки
400mm, 40.0cm
Глубина транспортной упаковки
857mm, 85.7cm
Цвет
White

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-984.3метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
60.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
516.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы