Наши бренды

EPS5000 400 Kva

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Трехфазная система защиты электропитания разработана с учетом индивидуальных требований современных ИТ-сред: от малых узлов локальной сети до крупных производственных ...

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

E5TUPS400 Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (320000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
320.0кВт / 400.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
EPS5000 400 Kva
Трехфазная система защиты электропитания разработана с учетом индивидуальных требований современных ИТ-сред: от малых узлов локальной сети до крупных производственных объектов и центров обработки данных.
Состав: Руководство по эксплуатации

MGE EPS Особенности и преимущества

Защита

Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Marketing features

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Распространение продукции

Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гондурас, Гаити, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Оман, Панама, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Reunion, Руанда, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тринидад и Тобаго, Танзания, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
320.0кВт / 400.0кВА

Вход

Физические параметры

Максимальная высота
1800MM, 180.0cm
Максимальная ширина
2340MM, 234.0cm
Максимальная глубина
820MM, 82.0cm
Масса нетто
2670.0КГ
Масса брутто
3500.0КГ
Высота транспортной упаковки
1800MM, 180.0cm
Ширина транспортной упаковки
4300MM, 430.0cm
Глубина транспортной упаковки
860MM, 86.0cm

Соответствие

Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы