Data Center Operation: Capacity — лицензия на 10 стоек

Data Center Operation: Capacity — лицензия на 10 стоек Вид спереди слева
Data Center Operation: Capacity — лицензия на 10 стоек Вид спереди слева
Data Center Operation: Capacity — лицензия на 10 стоек Вид спереди слева
Data Center Operation: Capacity — лицензия на 10 стоек Вид спереди слева
Data Center Operation: Capacity — лицензия на 10 стоек Вид спереди слева
Data Center Operation: Capacity — лицензия на 10 стоек Вид спереди слева
  • Планирование и оптимизация использования существующих ресурсов физической инфраструктуры на основе общей модели ЦОДа позволяют эффективно выбирать оборудование и ...

Посмотреть обзор продукции

AP9110 Характеристики

Data Center Operation: Capacity — лицензия на 10 стоек
Планирование и оптимизация использования существующих ресурсов физической инфраструктуры на основе общей модели ЦОДа позволяют эффективно выбирать оборудование и оптимизировать его по мощности.

Комплект ПО Data Center Operation: Capacity Достоинства и преимущества

Гибкость

Модель с совместно используемыми данными
Обеспечение точности и синхронизации данных на всем протяжении жизненного цикла ЦОДа.
Дополнительные услуги по развертыванию
Обеспечение быстрого развертывания за счет использования профессиональных услуг Schneider Electric.
Локализация
Интерфейс пользователя поддерживает многие языки: английский, французский, немецкий, испанский, русский, традиционный китайский, упрощенный китайский, японский, корейский, бразильский португальский и итальянский.

Защита

Роли пользователей
Многопользовательский вход в систему и заранее определенные роли пользователей помогают поддерживать различные уровни доступа.
Доступ нескольких пользователей
Одновременная работа с приложением нескольких пользователей и слияние изменений, выполненных разными пользователями.
Парольная защита
Защита с назначаемым пользователем паролем предотвращает несанкционированный доступ по протоколу LDAP и к серверам Active Directory.
Доступ в режиме с защитой от записи
Коллективный доступ без опасности записи неавторизованных изменений конфигурации.

Готовность

Метки по ключевым словам
Присвоение меток стойкам ЦОДа или оборудованию позволяет выделить ограничения к их местоположению как с технической точки зрения, так и на уровне бизнес-описания активов.
Политики управления мощностью
Группирование ИТ-оборудования для соответствия текущим потребностям в доступности и исключения неэффективного использования пространства, электроэнергии и ресурсов системы охлаждения.
Данные измерений мощности
Предотвращение возникновения перегрузок за счет графического отображения среднего и пиковых значений потребляемой мощности. Измерение фактического потребления выполняется стоечными блоками распределения питания с функцией измерения тока потребления, а также с помощью средств контроля токов в отходящих линиях.
Путь зависимости электропитания
Отображение схемы распределения электропитания и связей между оборудованием, что дает возможность подробно рассмотреть систему распределения электропитания и сбалансированность нагрузки по фазам.
Постоянный ток
Возможность планирования ресурсов электропитания постоянного тока и управления рисками, а также поддержка смешанной инфраструктуры электропитания (переменного и постоянного тока). Это позволяет специалистам ЦОДов учитывать в расчетах устройства, питающиеся постоянным током, а значит, более точно и разумно планировать ресурсы и оценивать риски сети постоянного тока.
Отчет об использовании U-позиций
Предоставляется быстрый обзор доступных мест в стоечном пространстве ЦОДа.
Поддержка электрощитовых
Контроль потребляемой мощности и планирование изменений оборудования централизованного электропитания в зонах, которые не входят в основные площади ЦОДа.
Наличные мощности
Глобальный обзор имеющихся возможностей с учетом организационного контекста, выполнение быстрого расчета фактического пространства, общей потребляемой мощности и мощности, затрачиваемой на охлаждение, числа имеющихся точек для подключения питания, числа доступных сетевых портов, предельных значений веса пола и серверных стоек относительно общих ограничений для данного ЦОДа.

Администрируемость

Глобальный поиск активов
Быстрое размещение оборудования с помощью полнотекстового поиска и экспорта данных в таблицу Excel.
Пользовательские устройства
Корректировка в два движения мышью характеристик, взятых из каталога устройств, таких как параметры электропитания, MAC-адрес и т.п.
Библиотека активов
Использование обширной библиотеки элементов физической инфраструктуры и ИТ-оборудования ведущих производителей.
Одинаковая совместимость с продукцией любых производителей
Возможность моделирования оборудования и данных от любых производителей для обеспечения поддержки существующих ЦОДов.
Приборная панель для отображения информации в режиме реального времени
Удобный доступ к ключевым показателям эффективности ЦОДа с помощью легко настраиваемых Web-панелей, предоставляющих необходимую руководителям информацию.

Планирование

Влияние сбоя инфраструктуры на ИТ-системы
Критические события транслируются в систему анализа воздействий на серверы, и виртуальные машины, находящиеся в зоне риска, автоматически переносятся на безопасные хост-серверы.
Значение для бизнеса
Отображение последствий отказа устройства на физическую инфраструктуру ЦОДа для быстрого определения возможных воздействий на критически важные бизнес-приложения.
Имитация отказов устройств
Предоставление возможности операторам ЦОДа своевременно определять, как отказ устройства повлияет на критически-важные бизнес-приложения.
Анализ сценария
Возможность проверить будущие изменения конфигурации ЦОДа и увидеть их последствия, не внося никаких изменений в действующее приложение StruxureWare Data Center Operation.
Координирование эксплуатации ИТ-устройств и систем
Быстрое определение оптимального местоположения нового сервера на основе выполненного в реальном времени анализа располагаемых ресурсов ЦОДа: мощности источника питания, ресурсов охлаждения, свободного стоечного пространства, сетевых портов, свободных розеток в блоках распределения питания, ограничений по весу и т.д.
3-фазное выравнивание нагрузки
Автоматическое распределение и контроль мощности, потребляемой однофазной и трехфазной нагрузками, подключенных к ИБП, с целью исключения несимметричного распределения нагрузок по фазам.
3-мерный анализ воздушных потоков
Моделирование различных вариантов охлаждения оборудования ЦОДа позволяет быстро увидеть, как охлаждение влияет на работу инфраструктуры, определить места переохлаждения или перегрева оборудования.
Отчеты по мощности
Единое представление данных о проектной и фактической потребляемой мощности дает возможность детально планировать будущее потребление электроэнергии.
Индекс изоляции
Моментальная визуализация динамики воздушных потоков в ЦОДе с использованием индекса изоляции горячих и холодных коридоров (Capture Index, CI) позволяет анализировать в реальном времени эффективность подачи охлажденного воздуха.
Среды с фальшполом
Мгновенное получение картины распределения скоростей воздуха и расхода воздушных потоков в пленуме, позволяющее оптимизировать расположение перфорированных плит фальшпола для помещений с периметральным охлаждением.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
216mm, 21.6cm
Максимальная ширина
133mm, 13.3cm
Масса нетто
0.09Кг.
Масса брутто
0.45Кг.
Высота транспортной упаковки
229mm, 22.9cm
Ширина транспортной упаковки
178mm, 17.8cm
Глубина транспортной упаковки
6mm, 0.6cm

Опции

Сервисы