Comet S31 7,5 kVA

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Бюджетная трехфазная система защиты электропитания для центров обработки данных.

Посмотреть обзор продукции

CMTUPS07 Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
6.0кВт / 7.5кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Comet S31 7,5 kVA
Бюджетная трехфазная система защиты электропитания для центров обработки данных.

MGE Comet Достоинства и преимущества

Готовность

Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.

Маркетинговые характеристики

С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.

Администрируемость

Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Защита

Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

Совокупная стоимость владения

Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Япония, Кения, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
6.0кВт

Вход

Физические

Максимальная высота
1085mm, 108.5cm
Максимальная ширина
560mm, 56.0cm
Максимальная глубина
680mm, 68.0cm
Масса нетто
390.0Кг.

Опции

Сервисы