Comet S31 20 kVA

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Бюджетная трехфазная система защиты электропитания для центров обработки данных.

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

CMTUPS20 Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
16.0кВт / 20.0кВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Comet S31 20 kVA
Бюджетная трехфазная система защиты электропитания для центров обработки данных.
Состав: Руководство пользователя

MGE Comet Достоинства и преимущества

Готовность

Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.

Маркетинговые характеристики

С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.

Администрируемость

Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Защита

Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

Совокупная стоимость владения

Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Беларусь, Белиз, Швейцария, Cook Islands, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Испания, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Литва, Люксембург, Латвия, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мальта, Маврикий, Мексика, Малайзия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Украина, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
16.0кВт / 20.0кВА

Вход

Физические

Максимальная высота
1085mm, 108.5cm
Максимальная ширина
560mm, 56.0cm
Максимальная глубина
680mm, 68.0cm
Масса нетто
450.0Кг.
Масса брутто
450.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1085mm, 108.5cm
Ширина транспортной упаковки
560mm, 56.0cm
Глубина транспортной упаковки
680mm, 68.0cm

Опции

Сервисы