Наши бренды

Battery Frame EPS 2000 - 100 to 125 kVA

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Трехфазная система защиты электропитания разработана с учетом индивидуальных требований современных ИТ-сред: от малых узлов локальной сети до крупных производственных ...

  • Состав: Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

E2TBAT120 Характеристики

Battery Frame EPS 2000 - 100 to 125 kVA
Трехфазная система защиты электропитания разработана с учетом индивидуальных требований современных ИТ-сред: от малых узлов локальной сети до крупных производственных объектов и центров обработки данных.
Состав: Руководство по эксплуатации

MGE EPS Особенности и преимущества

Защита

Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Marketing features

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Распространение продукции

Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бахрейн, Бермудские острова, Боливия, Багамские острова, Беларусь, Белиз, Кипр, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Фиджи, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гондурас, Гаити, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Люксембург, Мадагаскар, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мальта, Маврикий, Никарагуа, Оман, Панама, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Reunion, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Таджикистан, Туркменистан, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Майотте

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф

Физические параметры

Максимальная высота
1800MM, 180.0cm
Максимальная ширина
800MM, 80.0cm
Максимальная глубина
860MM, 86.0cm
Масса нетто
180.0КГ
Масса брутто
180.0КГ
Высота транспортной упаковки
1800MM, 180.0cm
Ширина транспортной упаковки
800MM, 80.0cm
Глубина транспортной упаковки
860MM, 86.0cm

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы