Battery Frame Alpes 4000 - 40 to 600 kVA

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Трехфазная система защиты электропитания разработана с учетом индивидуальных требований современных ИТ-сред: от малых узлов локальной сети до крупных производственных ...

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

A4TBAT600 Характеристики

Battery Frame Alpes 4000 - 40 to 600 kVA
Трехфазная система защиты электропитания разработана с учетом индивидуальных требований современных ИТ-сред: от малых узлов локальной сети до крупных производственных объектов и центров обработки данных.
Состав: Руководство пользователя

MGE EPS Достоинства и преимущества

Совокупная стоимость владения

Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Администрируемость

Графический ЖК-индикатор
Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Ремонтопригодность

Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.

Готовность

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.

Защита

Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.

Маркетинговые характеристики

С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бахрейн, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Беларусь, Белиз, Швейцария, Cook Islands, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Испания, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Литва, Люксембург, Латвия, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мальта, Маврикий, Мексика, Малайзия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Украина, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф

Физические

Максимальная высота
1800mm, 180.0cm
Максимальная ширина
4300mm, 430.0cm
Максимальная глубина
860mm, 86.0cm
Масса нетто
400.0Кг.
Масса брутто
400.0Кг.
Высота транспортной упаковки
1800mm, 180.0cm
Ширина транспортной упаковки
4300mm, 430.0cm
Глубина транспортной упаковки
860mm, 86.0cm

Опции

Сервисы