Back-UPS CS 475 Russia
-
Оптимальные по цене устройства батарейного резервирования и защиты электропитания для офисных компьютеров
-
Состав: (2) Съемные шнуры питания IEC C13 на IEC C14, Руководство по эксплуатации
BK475-RS Характеристики
Основные возможности
Время работы с нагрузкой
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.
—
Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (300Вт)
Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы
Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
—
Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"
Выходная мощность
300 Ватт
/ 500ВА
Выходные соединители
(1)
IEC 60320 C13
(Защита от всплесков напряжения)
(3)
IEC 60320 C13
(Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
Back-UPS CS 475 Russia
Оптимальные по цене устройства батарейного резервирования и защиты электропитания для офисных компьютеров
Состав: (2) Съемные шнуры питания IEC C13 на IEC C14, Руководство по эксплуатации
ИБП серии Back-UPS CS Особенности и преимущества
Удобство
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Готовность
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Многоразовые автоматические выключатели
Поддерживает быстрое восстановление в случае перегрузки.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Безопасность
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Защита
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
Распространение продукции
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан
Технические характеристики
Выход
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
300 Ватт
/ 500ВА
Топология
Режим ожидания
Вход
Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц Ручное переключение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
196 - 280В
Количество кабелей питания
1
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
6часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
4 - 6
RBC количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
14 Ватт
Время автономной работы
Коммуникационные средства и средства администрирования
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей): replace battery (необходимости замены батареи) : и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
320джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические параметры
Максимальная высота
165MM, 16.5cm
Максимальная ширина
91MM, 9.1cm
Максимальная глубина
284MM, 28.4cm
Масса нетто
5.73КГ
Масса брутто
6.73КГ
Высота транспортной упаковки
178MM, 17.8cm
Ширина транспортной упаковки
241MM, 24.1cm
Глубина транспортной упаковки
368MM, 36.8cm
Цвет
Бежевый
Устройств на поддоне
96.0
Коды транспортных контейнеров
10731304120626
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
40.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
19.0BTU/час
Соответствие
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.