APC Universal AC Only Power Adapter, EMEA

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Универсальные адаптеры питания, совместимые с многочисленными моделями ноутбуков и нетбуков.

  • Состав: Сетевой шнур с двухконтактной евровилкой, Сетевой адаптер BS 1363, Справочник по совместимости, Рекомендации по подбору адаптера сети переменного тока для ...

Посмотреть обзор продукции

UAC7-EC Характеристики

APC Universal AC Only Power Adapter, EMEA
Универсальные адаптеры питания, совместимые с многочисленными моделями ноутбуков и нетбуков.
Состав: Сетевой шнур с двухконтактной евровилкой, Сетевой адаптер BS 1363, Справочник по совместимости, Рекомендации по подбору адаптера сети переменного тока для ноутбука. (Перед покупкой сверьтесь с руководством по совместимости)., Руководство по эксплуатации, Гарантийная карта

Универсальный адаптер питания ноутбука Universal Notebook Power Adapter Особенности и преимущества

Гибкость

Чехол и кабельная стяжка
Обеспечивает удобное хранение продукта
Работа в полном диапазоне входного напряжения
Обеспечивает корректную работу в диапазоне входного напряжения от 100 до 240 В
Наконечники штекера
Набор съемных штекеров обеспечивает универсальную совместимость с ноутбуками

Распространение продукции

Албания, Армения, Ангола, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Ирак, Исландия, Иордания, Кения, Кувейт, Ливан, Либерия, Люксембург, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Оман, Пакистан, Reunion, Руанда, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Танзания, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
19MM, 1.91cm
Максимальная ширина
140MM, 13.97cm
Максимальная глубина
60MM, 6.02cm
Высота транспортной упаковки
302MM, 30.15cm
Ширина транспортной упаковки
191MM, 19.05cm
Глубина транспортной упаковки
70MM, 6.99cm
Число единиц упаковки
4.0
Коды транспортных контейнеров
20731304253321

Опции

Сервисы