APC Symmetra PX 96 кВт с возможностью расширения до 160 кВт, 400 В, со встроенной модульной системой распределения питания

APC Symmetra PX 96 кВт с возможностью расширения до 160 кВт, 400 В, со встроенной модульной системой распределения питания Вид спереди слева
APC Symmetra PX 96 кВт с возможностью расширения до 160 кВт, 400 В, со встроенной модульной системой распределения питания Вид спереди слева
APC Symmetra PX 96 кВт с возможностью расширения до 160 кВт, 400 В, со встроенной модульной системой распределения питания Вид спереди слева
APC Symmetra PX 96 кВт с возможностью расширения до 160 кВт, 400 В, со встроенной модульной системой распределения питания Back
APC Symmetra PX 96 кВт с возможностью расширения до 160 кВт, 400 В, со встроенной модульной системой распределения питания Вид спереди слева
APC Symmetra PX 96 кВт с возможностью расширения до 160 кВт, 400 В, со встроенной модульной системой распределения питания Back
  • Высокоэффективный 3-фазный ИБП со встроенными модулями распределения питания, который может быть оптимизирован по мощности к мощности ЦОДа. Обладая способностью ...

  • Состав: Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SY96K160H-PD Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
96.0кВт / 96.0кВА
Высота стойки
42юнит
Номинальное выходное напряжение
230V, 400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Максимальный входной ток
197.0A
APC Symmetra PX 96 кВт с возможностью расширения до 160 кВт, 400 В, со встроенной модульной системой распределения питания
Высокоэффективный 3-фазный ИБП со встроенными модулями распределения питания, который может быть оптимизирован по мощности к мощности ЦОДа. Обладая способностью к масштабированию по мощности, числу подключаемых нагрузок и времени работы от аккумуляторов без отключения нагрузки, данный ИБП наращивает свои возможности по мере роста потребляемой мощности ЦОДа, вплоть до 160 кВт/160 кВ·А. Предназначен для малых и средних ЦОДов и для отдельных зон больших ЦОДов.
Состав: Плата сетевого управления, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя
  • Автоматическая самодиагностика
    Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Батарейные модули соединены параллельно
    Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • ЖК-индикатор
    Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
  • Управляемые внешние батареи
    Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
  • Аккумуляторы с возможностью замены
    Возможность быстрого наращивания продолжительности автономной работы или замены существующих батарейных модулей. Установленные модули автоматически распознаются системой.
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

Symmetra PX Достоинства и преимущества

Готовность

Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Резервированные модули управления
Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Модули питания с возможностью горячей замены
Возможность быстрого наращивания мощности питания или замены существующих модулей питания. Установленные модули автоматически распознаются системой.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.

Гибкость

Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.

Администрируемость

Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Маркетинговые характеристики

Заменяемые пользователем силовые модули
Простая модернизация и замена силовых модулей.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.

Совокупная стоимость владения

Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности
Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мьянма, Монголия, Мартиника, Маврикий, Мексика, Малайзия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сенегал, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Украина, Уганда, Уругвай, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
160.0кВт / 160.0кВА
Выходной ток нейтрали
240A
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Эффективность под полной нагрузкой
95.0 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц ± 3 Гц с регулировкой пользователем ± 0,1
Выходная частота (не синхронизированная)
50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки
Допуск по выходному напряжению
±1% для статической нагрузки и ± 5% при изменении нагрузки на 100%
Байпас
Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40–70 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
340–477В
Эффективность под полной нагрузкой
95.0 %
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
30.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Предварительно установленные батареи
9
Типовое время перезарядки
3.5часов
Номинальное напряжение батареи
±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
Максимальный ток в конце разряда батареи
332.0A
RBC™ количество
4
Защита от перегрузки в системе постоянного тока
320A
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
31104
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы
Напряжение на полностью разряженной батарее
±154 В
КПД в режиме питания от батареи
94.0 %
Максимально допустимая сила тока короткого замыкания
6кА
Режим перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
2

Физические

Максимальная высота
1991mm, 199.1cm
Максимальная ширина
1200mm, 120.0cm
Максимальная глубина
1070mm, 107.0cm
Масса нетто
1814.0Кг.
Масса брутто
1963.0Кг.
Высота транспортной упаковки
2140mm, 214.0cm
Ширина транспортной упаковки
1696mm, 169.6cm
Глубина транспортной упаковки
1210mm, 121.0cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
63.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
17244.0BTU/час
Класс защиты
NEMA 1, IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat общего назначения, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Общие

Соединение через байпас
5-проводные (3ф + н + з)
Устройство защиты байпаса
250.0
Максимальный входной ток в режиме байпаса
250.0A

Опции

Сервисы