Наши бренды

APC Symmetra PX 125 кВт с наращиванием до 250 кВт, с сервисным байпасом в левостороннем исполнении и системой распределения, без аккумуляторов

APC Symmetra PX 125 кВт с наращиванием до 250 кВт, с сервисным байпасом в левостороннем исполнении и системой распределения, без аккумуляторов Вид спереди слева
APC Symmetra PX 125 кВт с наращиванием до 250 кВт, с сервисным байпасом в левостороннем исполнении и системой распределения, без аккумуляторов Вид спереди слева
APC Symmetra PX 125 кВт с наращиванием до 250 кВт, с сервисным байпасом в левостороннем исполнении и системой распределения, без аккумуляторов Вид спереди слева
APC Symmetra PX 125 кВт с наращиванием до 250 кВт, с сервисным байпасом в левостороннем исполнении и системой распределения, без аккумуляторов Спереди и прямо
APC Symmetra PX 125 кВт с наращиванием до 250 кВт, с сервисным байпасом в левостороннем исполнении и системой распределения, без аккумуляторов Вид спереди слева
APC Symmetra PX 125 кВт с наращиванием до 250 кВт, с сервисным байпасом в левостороннем исполнении и системой распределения, без аккумуляторов Спереди и прямо
  • Высокоэффективное 3-фазное модульное расширяемое решение, выполненное с использованием лучшей в отрасли аппаратуры, для бесперебойного питания средних и больших ...

  • Состав: Услуги по сборке, Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство по эксплуатации, Плата администрирования Web/SNMP

Посмотреть обзор продукции

SY125K250DL-PDNB Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (125000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
125.0кВт / 125.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
Тип входного соединения
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC Symmetra PX 125 кВт с наращиванием до 250 кВт, с сервисным байпасом в левостороннем исполнении и системой распределения, без аккумуляторов
Высокоэффективное 3-фазное модульное расширяемое решение, выполненное с использованием лучшей в отрасли аппаратуры, для бесперебойного питания средних и больших ЦОДов и ответственного оборудования.
Состав: Услуги по сборке, Pуководство по установке, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство по эксплуатации, Плата администрирования Web/SNMP
  • Двойной ввод электропитания
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
  • Экономичный режим
    Режим работы ИБП, в котором при удовлетворительном питании нагрузка переключается на байпас, что позволяет обеспечить высокий КПД с сохранением защиты.
  • Графический сенсорный ЖК-индикатор
    Полноцветный текст и имитационные диаграммы для отображения в доступной для восприятия форме сведений об эксплуатации, параметров системы и аварийных сообщений.
  • Mega Tie
    Для сохранения полной защиты при проведении технического обслуживания необходимо переключить нагрузку с одной независимой системы Symmetra PX 250/500 кВт на другую.
  • Синхронизация выходного напряжения с внешним источником
    ИБП может синхронизироваться с любыми другими внешними источниками питания, что позволяет использовать его совместно со статическими переключателями, установленными после ИБП.
  • С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
    Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
  • С возможностью параллельного включения для резервирования
    Повышается общий уровень готовности системы, 2 устройства работают параллельно по схеме с активным распределением нагрузки.
  • Удаленный экран
    Экранный интерфейс можно загрузить на ноутбук или настольный компьютер. Это позволяет удаленно отслеживать состояние ИБП и изменять его параметры. Примечание: удаленное включение и выключение не поддерживаются.

Symmetra PX Особенности и преимущества

Администрируемость

Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Интеграция с системой StruxureWare Data Center Expert
Расширяемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о сложной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Гибкость

Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.

Готовность

Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Заменяемые пользователем силовые модули
Простая модернизация и замена силовых модулей.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Резервированные модули управления
Более высокий уровень эксплуатационной готовности подключенных к ИБП нагрузок, благодаря резервированию коммуникационных каналов для критически важных функций ИБП.
Модули питания с возможностью горячей замены
Возможность быстрого наращивания мощности питания или замены существующих модулей питания. Установленные модули автоматически распознаются системой.
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.

Совокупная стоимость владения

Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время включена
Требуется для полного покрытия заводской гарантии.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности
Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
500.0кВт / 500.0кВА
Искажения формы выходного напряжения
Менее 2%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная, 60 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
380 В, 415 В
Пик-фактор нагрузки
Безлимитный
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Работа в режиме перегрузки
10 мин при 125%, 60 с при 150%
КНИ выходного напряжения
< 2% linear load and < 3% non-linear load
Допуск по выходному напряжению
+/- 1% для статической нагрузки и ± 5% при изменении нагрузки на 100%
Время переключения
2 ms typical
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания, Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
40 - 70 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
408 - 552 (480 B)В
Суммарные гармонические искажения на входе
Менее 5% при полной нагрузке
Тип необходимой защиты на входе
3-полюсный автоматический выключатель
Другие значения входного напряжения
400 В, 415 В
Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)
50.0кА
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внешняя батарейная система
Типовое время перезарядки
8часов
Возможность увеличения времени автономно работы
1
КПД в режиме питания от батареи
96.0 %

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
SYPX250-500_Parallel
Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного жк-индикатора
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Физические параметры

Максимальная высота
1991MM, 199.1cm
Максимальная ширина
1600MM, 160.0cm
Максимальная глубина
1070MM, 107.0cm
Масса нетто
1233.18КГ
Масса брутто
1380.45КГ
Высота транспортной упаковки
2150MM, 215.0cm
Ширина транспортной упаковки
1870MM, 187.0cm
Глубина транспортной упаковки
1270MM, 127.0cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-30 - 70 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
54.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
15473.0BTU/час
Класс защиты
IP20, NEMA 1

Соответствие

Соответствие требованиям
Стандарт CSA C22.2 № 107.3, Сертификат cUL, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, внесен в список UL
Стандартная гарантия
1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя

Опции

Сервисы