APC SurgeArrest для аудио/видеооборудования, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линии, 230 В, для российского рынка

APC SurgeArrest для аудио/видеооборудования, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC SurgeArrest для аудио/видеооборудования, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC SurgeArrest для аудио/видеооборудования, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC SurgeArrest для аудио/видеооборудования, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC SurgeArrest для аудио/видеооборудования, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC SurgeArrest для аудио/видеооборудования, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC SurgeArrest для аудио/видеооборудования, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC SurgeArrest для аудио/видеооборудования, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
  • Защита от сбоев в сети электропитания

  • Состав: Коаксиальный кабель, Телефонный кабель, Руководство пользователя, Шаблон разметки стены для монтажа

Посмотреть обзор продукции

PF8T3V-RS Характеристики

APC SurgeArrest для аудио/видеооборудования, 8 розеток, защита телефонной и коаксиальной линии, 230 В, для российского рынка
Защита от сбоев в сети электропитания
Состав: Коаксиальный кабель, Телефонный кабель, Руководство пользователя, Шаблон разметки стены для монтажа
  • Поворотный фиксатор провода, вращающийся на 180 град.
    Поворачивающийся на 180 градусов фиксатор шнура электропитания дает возможность располагать сетевой фильтр SurgeArrest в любом положении и иметь полную свободу в выборе трассы прокладки сетевого шнура.
  • Защита при катастрофических авариях
    Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
  • Защита линии передачи данных
    Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.
  • Отказоустойчивый режим
    Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
  • Фильтрация шумов
    Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
  • Индикатор перегрузки
    Индикатор загорается, когда потребляемая мощность присоединенного оборудования превышает мощность блока. При возникновении такой ситуации следует отключить наименее ответственное оборудование.
  • Разнос розеток для установки блоков трансформаторов
    Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.

Устройства защиты аудио- и видеоаппаратуры от импульсных помех Достоинства и преимущества

Безопасность

Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Оценка остаточного напряжения по стандарту IEEE и соответствие требованиям UL 1449
Рейтинг уровня пропускаемого напряжения в тестах Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) определяется значением напряжения по результатам испытаний устройства защиты от импульсных перенапряжений при прохождении импульса напряжения 6000 В. Рейтинг равен уровню остаточного напряжения, достигающего подключенное оборудование. Чем ниже данное значение, тем эффективнее устройство защиты от импульсных перенапряжений. Стандарт UL1449, касающийся защиты от импульсных перенапряжений, использует данные значения для измерения эффективности защиты. В соответствии с указанным стандартом наилучшим значением рейтинга уровня пропускаемого напряжения для ограничителей перенапряжения является значение 300 В.
Индикатор неисправности в электросети здания
Немедленная выдача уведомлений о неисправностях проводки -- таких как неудовлетворительное качество заземления, способное привести к поражению электрическим током или к уменьшению степени подавления всплесков напряжения.
Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.

Защита

Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Казахстан, Латвия, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан

Выход

Число выходных соединителей
8.0
Оформление розетки
CEE 7 Schuko

Вход

Номинальное входное напряжение
230V
Входная частота
50/60 Гц
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
3.05метры
Число сетевых шнуров
1
Максимальная сила тока в линии
10A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
2525джоулей
Защита линии передачи данных
Разделительный фильтр на две четырехпроводные линии с розетками RJ-11 с защитой модема / факса / DSL-модема, Защита подключаемой по коаксиальным линиям видеоаппаратуры / кабельных модемов
Защита линий передачи данных
(только для множественных линий)
1–4
Пиковая сила тока в синфазном режиме
30кА
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
40 (/PH)кА

Физические

Максимальная высота
372mm, 37.2cm
Максимальная ширина
122mm, 12.2cm
Максимальная глубина
42mm, 4.2cm
Масса нетто
1.26Кг.
Масса брутто
1.32Кг.
Высота транспортной упаковки
381mm, 38.1cm
Ширина транспортной упаковки
216mm, 21.6cm
Глубина транспортной упаковки
51mm, 5.1cm
Цвет
Silver
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
686mm
Число единиц упаковки
12.0
Масса упаковки
15.91
Устройств на поддоне
60.0
Коды транспортных контейнеров
1073130424355 4
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
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, WEEE
Стандартная гарантия
3 года на ремонт или замену

Опции

Сервисы