APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения

APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Вид спереди слева
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Вид спереди слева
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Вид спереди слева
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Вид спереди слева
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Спереди и справа
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Спереди и прямо
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Back
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Back
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Back
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Приложение
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Приложение
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Вид спереди слева
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Вид спереди слева
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Спереди и справа
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Спереди и прямо
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Back
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Back
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Back
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Приложение
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Приложение
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Miscellaneous
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения Miscellaneous
  • Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных.

  • Состав: Поставляется с установленными батарейными модулями, Bolt Down Brackets, Компакт-диск с программным обеспечением, Installation Guide, Плата сетевого управления ...

Посмотреть обзор продукции

SUVTP10KH2B4S Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
8.0кВт / 10.0кВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Максимальный входной ток
14.0A
APC Smart-UPS VT 10 кВ·А, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения
Трехфазный ИБП для критически важных приложений, обеспечивающий эффективную защиту от простоев оборудования и потери данных.
Состав: Поставляется с установленными батарейными модулями, Bolt Down Brackets, Компакт-диск с программным обеспечением, Installation Guide, Плата сетевого управления, Поставляется с установленными силовыми модулями, В комплект входят услуги по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя
  • С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
    Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
  • С возможностью параллельного включения для резервирования
    Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы

ИБП Smart-UPS VT Достоинства и преимущества

Маркетинговые характеристики

Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Защита

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.

Совокупная стоимость владения

Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Ручной байпас для проведения техобслуживания
Сокращение расходов на установку за счет исключения необходимости использования внешнего механического байпаса.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Программируемая частота
Совместимость с различными входными частотами.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.

Ремонтопригодность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Может поставляться с установленными модулями
Возможность запустить и протестировать ИБП еще до его установки на месте эксплуатации, что позволяет ускорить процесс инсталляции.
Замена батарей без использования инструментов
Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.

Готовность

Двойной ввод электропитания
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подключения ИБП к двум независимым источникам питания.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
8.0кВт / 10.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47–53 Гц для номинала в 50 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
03:01
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Максимальная выходная сила тока
16
Байпас
Встроенный байпас для проведения техобслуживания, Встроенный статический байпас

Вход

Входная частота
47–70 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
304–477В
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.98

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Предварительно установленные батареи
2
Типовое время перезарядки
5часов
Номинальное напряжение батареи
±192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)
Свободные отсеки для батарей
2
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
2
Мощность зарядного устройства (Вт)
995Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
4983
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы
Напряжение на полностью разряженной батарее
±154 В

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Предварительно установленные платы SmartSlot™
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Звуковое и визуальное оповещение : настраиваемые задержки
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические

Максимальная высота
1490mm, 149.0cm
Максимальная ширина
523mm, 52.3cm
Максимальная глубина
842mm, 84.2cm
Масса нетто
415.0Кг.
Масса брутто
445.91Кг.
Высота транспортной упаковки
1643mm, 164.3cm
Ширина транспортной упаковки
650mm, 65.0cm
Глубина транспортной упаковки
1062mm, 106.2cm
Цвет
Black
Устройств на поддоне
1.0

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-50 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
64.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1774.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по вводу в эксплуатацию

Опции

Сервисы