APC Smart-UPS RT 3000 ВА, 230 В
-
On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
-
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Руководство по эксплуатации
Сменный комплект батарей
Заменяемый пользователем аккумулятор отсутствует
SURTD3000XLI Характеристики
Основные возможности
Время работы с нагрузкой
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.
—
Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (2100Вт)
Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы
Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.
—
Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"
Выходная мощность
2.1кВт
/ 3.0кВА
Высота стойки
3U
Выходные соединители
(2)
IEC Jumpers
(Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
BS1363A British, IEC 60320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P
Длина шнура
2.4метры
APC Smart-UPS RT 3000 ВА, 230 В
On-line система бесперебойного питания высокой плотности мощности с двойным преобразованием энергии и масштабированием по времени работы от аккумуляторов
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Руководство по эксплуатации
ИБП Smart-UPS On-Line Особенности и преимущества
Возможность адаптации
Конвертация между стоечным и вертикальным исполнением
Защита первоначальных инвестиций в ИБП при переходе от вертикального исполнения к стоечному.
Внешние батареи, подключаемые по принципу Plug-and-Play
Обеспечение защищаемого оборудования синусоидальным бесперебойным питанием в процессе подключения к ИБП дополнительных аккумуляторов.
Прошивка, обновляемая через флеш-память
Дистанционная установка версий прошивки через FTP.
Готовность
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
Автоматический перезапуск нагрузок после выключения ИБП
Автоматический запуск подключенного оборудования после восстановления электропитания.
Замена батарей во время работы ИБП
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Администрируемость
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Светодиодные индикаторы состояния
Визуальные индикаторы наглядно отображают состояние устройства и электропитания.
Соединение через последовательный порт
Управление ИБП через последовательный порт.
Совместимо с InfraStruXure Manager
Возможность централизованного управления с помощью APC InfraStruXure Manager.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
Marketing features
Уверенность и спокойствие благодаря полной совместимости оборудования и надежности, которую гарантирует лидер рынка.
Обеспечивает чистую синусоидальную форму выходного напряжения, что рекомендуется производителями серверов с коррекцией коэффициента нагрузки в блоках питания. Проведение испытаний и получение подтверждения нормам безопасности от контролирующих организаций означает, что Smart-UPS гарантированно соответствует требованиям самых жестких отраслевых стандартов или даже превосходит их.
Малые расходы на эксплуатацию и обслуживание, испытанная надежность и «умное» управление аккумуляторами.
Интеллектуальное управление аккумуляторами, впервые разработанное в APC, обеспечивает максимально высокие рабочие характеристики и срок службы благодаря зарядке с прецизионной температурной компенсацией. Автоматическая самодиагностика гарантирует надежность аккумуляторов и заблаговременно предупреждает пользователей о необходимости замены. Удобные, простые в подключении аккумуляторные модули дают возможность заменять аккумуляторы без отключения питания.
Избежание дорогостоящих последствий проблем с электропитанием и поддержание безопасности и доступности ИТ-оборудования и данных.
Система кондиционирования электропитания до уровня компьютерных сетей обеспечивает защиту от опасных всплесков напряжения и помех. Благодаря архитектуре двойного преобразования достигается точная регулировка напряжения, регулировка частоты и мгновенное переключение питания на аккумулятор при неполадках в электросети.
Простой и удобный дистанционный/сетевой доступ экономит ваше время.
Поддерживается управление через сеть (последовательный интерфейс, USB или опционально Ethernet). Прилагается программное обеспечение Powerchute® Network Shutdown с удобными возможностями мониторинга и контроля, корректного завершения работы операционной системы и новаторскими функциями управления энергией.
Защита
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Регулировка частоты и напряжения
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки отклонений частоты и напряжения от нормы без использования батарей.
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Кондиционирование питания
Защита нагрузок от импульсных перенапряжений, в том числе вызванных разрядами молнии и другими воздействиями на систему электропитания.
Ремонтопригодность
Заменяемые пользователем батареи
Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.
Уведомление о прогнозируемых отказах.
Заблаговременный анализ сбоев позволяет выполнять упреждающую замену компонентов.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Распространение продукции
Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Фиджи, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Гаити, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Выход
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
2.1кВт
/ 3.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
Less than 3 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения
220, 240
Пик-фактор нагрузки
3:1
Топология
Топология двойное преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
Вход
Входная частота
50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети
100 - 280 Adjustable (half load), 160–280В
Количество кабелей питания
1
Другие значения входного напряжения
220, 240
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Предварительно установленные батареи
2
Типовое время перезарядки
2.5часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
382 Ватт
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Время автономной работы
Эффективность
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт (ы)
RJ-45 Serial, Smart-Slot
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи): overload (перегрузки) и bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
555джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические параметры
Максимальная высота
432MM, 43.2cm
Максимальная ширина
130MM, 13.0cm
Максимальная глубина
660MM, 66.0cm
Масса нетто
54.55КГ
Масса брутто
63.64КГ
Высота транспортной упаковки
347MM, 34.7cm
Ширина транспортной упаковки
603MM, 60.3cm
Глубина транспортной упаковки
980MM, 98.0cm
Цвет
Черный
Число единиц упаковки
1.0
Устройств на поддоне
6.0
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 (Non-condensing) %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 (Non-condensing) %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
55.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
609.0BTU/час
Класс защиты
IP20
Соответствие
Соответствие требованиям
Бюро стандартов, метрологии и контроля Тайваня, C-Tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 класс A, EN 60950, EN 61000-3-2, ГОСТ, JEON, UL 1778, VCCI, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
Разрешения контролирующих органов
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"