APC Smart-UPS DP 6KVA 230V W/Long Life Batteries

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Высокопроизводительная защита по электропитанию для централизованно размещенных серверов, систем среднего уровня и ответственных серверов, используемых для ведения ...

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SUDP6000IX194 Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
6.0кВт / 6.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
Hard Wire 3-wire
APC Smart-UPS DP 6KVA 230V W/Long Life Batteries
Высокопроизводительная защита по электропитанию для централизованно размещенных серверов, систем среднего уровня и ответственных серверов, используемых для ведения бизнеса
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, Руководство пользователя

Smart-UPS DP Достоинства и преимущества

Готовность

Подключаемый автоматически встроенный байпас
Гарантирует подачу качественного питания на нагрузку даже в случае отказа электроники или перегрузки
Встроенный автоматический тест работоспособности ИБП
Тестирование раз в две недели всех внутренних компонентов ИБП, включая батареи, гарантирует готовность к авариям электросети.
Возможность увеличения продолжительности работы
Пригоден для обеспечения большой продолжительности работы на аккумуляторах.

Надежность

Intelligent Battery Management
Контроллер обеспечивает мониторинг состояния батарей и их зарядку с учетом температурной компенсации. Осуществляется периодическая проверка емкости батарей и их зарядка выполняется оптимальным образом. Как итог, повышается надежность системы и продлевается срок службы батарей.
Технология ИБП с дельта-преобразованием
Повышенная производительность, надежность и эффективность, более качественная фильтрация, по сравнению с ИБП с двойным преобразованием.
Full rated output available in KW
Таким образом достигается увеличение активной мощности для питания ответственных нагрузок на 25%. Коэффициенты мощности источников питания выросли в последнее время, что предъявляет к ИБП значительно более высокие требования по активной мощности. Обычно, номинальная мощность ИБП указывается в расчете на коэффициент мощности нагрузки 0,65-0,75. ИБП серии Smart-UPS DP маркируются в расчете на коэффициент мощности нагрузки, равный 1. Это означает, что при том же номинале они обеспечивают больше реальной мощности для поддержки ответственных приложений.
Кондиционирование электропитания до уровня требований сетевого оборудования
Постоянно действующие фильтры электромагнитных / радиочастотных помех защищают аппаратуру от проникновения из линии шумов, способных вызвать ошибки в данных.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Согласно результатам испытаний по наборам тестов ANSI/IEEE 587, категории "A" и "B", схемы подавления всплесков напряжения ИБП Smart-UPS производства APC работают лучше практически всех автономных устройств подавления всплесков напряжения.

Экономия

Input Power Factor Correction
Данный продукт имеет схему корректировки коэффициента мощности на входе, которая обеспечивает равенство этого параметра единице независимо от величины нагрузки и уровня напряжения в сети. Равенство коэффициента мощности единице открывает возможности для снижения расходов на инсталляцию благодаря применению проводов меньшего сечения и предохранителей меньших номиналов.
Технология ИБП с дельта-преобразованием
Повышенная производительность, надежность и эффективность, более качественная фильтрация, по сравнению с ИБП с двойным преобразованием.
Защита окружающей среды
Уменьшение суммы счета за электричество – лишь видимая часть выгод от обеспечиваемой этим продуктом экономии энергии. Кроме того, сокращаются объемы загрязнения окружающей среды и выброса углекислого газа теплоэлектростанциями. В конструкции ИБП полностью отсутствуют галогены, которые могли бы оказаться высвобождены в случае пожара. Почти все материалы, используемые для изготовления систем серии SUDP, подлежат вторичной переработке. Более того, с целью экономии природных ресурсов все упаковочные материалы изготавливаются только из вторсырья, по производственным процессам, соответствующим требованиям ISO14000 (имеется сертификат).
Проектный и производственный процессы сертифицированы по стандартам ISO9001 / ISO14001
Решение APC отвечает стандартам качества ISO 9001 и стандартам защиты окружающей среды ISO 14001.
Full rated output available in KW
Для моделей серии Smart-UPS DP максимальные значения полной и активной мощности равны; это значит, что при номинале 10 кВА мощность на нагрузке, имеющей корректор коэффициента мощности, может достигать 10 кВт.

Администрируемость

Out-of-Band Management
Дополнительная плата Out-of-band Management Card может использоваться совместно с внешним модемом для администрирования ИБП серии Smart-UPS DP по отдельному коммуникационному каналу. В частности, с ее помощью можно дистанционно перезагрузить «зависшее» устройство по отдельному модемному соединению, провести диагностику неисправностей электропитания, определить состояние ИБП и сконфигурировать его даже в отсутствие доступа по локальной сети. Плата Out-of-band Management Card обеспечит даже доставку сообщения соответствующему специалисту в случае тех или иных событий в подсистеме электропитания.
Web-администрирование
Данная Web-технология позволяет администраторам осуществлять ряд операций через Web-сайт APC. В частности, речь идет о диагностике потенциальных проблем и профилактическом обновлении функций управления ИБП в ПО PowerChute. Таким образом реализуется обратная связь, благодаря которой пользователь может получить от APC помощь в диагностике / заказе / замене неисправной батареи и информацию о возможностях модернизации, а также регистрироваться для получения гарантийного обслуживания. (Кроме моделей SU420NET/620NET).
Завершение работы множества систем
APC предоставляет надежное централизованное решение защиты по электропитанию, отличающееся простотой в инсталляции и эксплуатации. При использовании ИБП производства APC для защиты сразу нескольких компьютеров система Multiple System Shutdown обеспечивает надежное взаимодействие со всеми подключенными серверами и абсолютно корректное завершение работы при продолжительных отключениях электричества без какого-либо участия оператора.
Встроенное гнездо SmartSlot
Эти продукты оснащены гнездом SmartSlot, в которое могут устанавливаться различные платы, предназначенные для расширения возможностей ИБП серии Smart-UPS и реализации дополнительных функций. В частности, они позволяют дистанционно осуществлять перезагрузку отдельных устройств и контроль температуры и влажности окружающей среды, а также интеграцию с системами аварийного отключения энергии (Emergency Power-Off, EPO). (Модели SU420NET/SU620NET не имеют встроенного гнезда SmartSlot)
Программное обеспечение
PowerChute Business Edition -- ПО управления ИБП уровня отдела, позволяющая организовать безопасное завершение работы серверов и рабочих станций.
Audible Alarms
Для уведомления пользователя об изменениях в условиях окружающей среды и состоянии батарей используется звуковая сигнализация. Реакция на некоторые виды таких изменений конфигурируется программно и в большинстве случаев может быть отключена либо активироваться с задержкой во избежание излишнего беспокойства.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
6.0кВт / 6.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Эффективность под полной нагрузкой
95.0 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47–53 Гц для номинала в 50 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
50
Пик-фактор нагрузки
до 5 : 1
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением), Дополнительный внешний байпас

Вход

Входная частота
50 Гц ± 3 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
195 - 253В
Число сетевых шнуров
1
Эффективность под полной нагрузкой
95.0 %
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
1.0

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3часов
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
3150

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
DB-9 RS-232, SmartSlot
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети) : On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи) : и Overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1

Физические

Максимальная высота
650mm, 65.0cm
Максимальная ширина
315mm, 31.5cm
Максимальная глубина
610mm, 61.0cm
Масса нетто
138.18Кг.
Масса брутто
152.0Кг.
Высота транспортной упаковки
876mm, 87.6cm
Ширина транспортной упаковки
457mm, 45.7cm
Глубина транспортной упаковки
775mm, 77.5cm
Цвет
Beige
Устройств на поддоне
1.0

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
1023.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии

Опции

Сервисы