Наши бренды

APC Silcon 480kW 400V UPS

APC Silcon 480kW 400V UPS Вид спереди слева
APC Silcon 480kW 400V UPS Вид спереди слева
APC Silcon 480kW 400V UPS Вид спереди слева
APC Silcon 480kW 400V UPS Вид спереди слева
APC Silcon 480kW 400V UPS Вид спереди слева
APC Silcon 480kW 400V UPS Вид спереди слева
  • Трехфазная система защиты электропитания с лучшей в отрасли энергетической эффективностью и повышенной отказоустойчивостью для центров обработки данных и производственных ...

  • Состав: Installation Guide, Parallel Card, Relay Board, Triple Chassis for 3 SmartSlots, User Manual, Web/SNMP Management Card

Посмотреть обзор продукции

SL480KH Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (480000 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
480.0кВт / 480.0кВА
Выходные соединители
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard Wire 3-wire (3PH) (Батарейное резервное питание)
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V, 400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 4-wire (3PH + N)
APC Silcon 480kW 400V UPS
Трехфазная система защиты электропитания с лучшей в отрасли энергетической эффективностью и повышенной отказоустойчивостью для центров обработки данных и производственных объектов
Состав: Installation Guide, Parallel Card, Relay Board, Triple Chassis for 3 SmartSlots, User Manual, Web/SNMP Management Card

Silcon Особенности и преимущества

Защита

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
Запирающийся шкаф
Препятствует неавторизованному доступу к ИБП.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Совокупная стоимость владения

Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности
Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.

Администрируемость

Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Управляемые внешние батареи
Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
Разъем SmartSlot
Применение плат управления позволяет модифицировать набор возможностей ИБП.
ЖК-индикатор
Алфавитно-цифровой дисплей отображает системные параметры и аварийные сообщения.
Звуковые сигналы
Обеспечивает активную индикацию режима работы от аккумуляторов, разряда аккумуляторов и перегрузки.

Marketing features

Корректировка коэффициента мощности на входе
Исключение потребности во внешнем устройстве компенсации фазового сдвига и минимизация затрат на инсталляцию, благодаря возможности использования генераторов меньшей мощности и кабелей меньшего сечения.

Готовность

С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Совместимо с генераторами
Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при работе от генератора.
Автоматический внутренний байпас
В случае перегрузки или неисправности ИБП нагрузки переключаются на питание от электросети.
перегрузочная способность 200%
Для ИБП серии APC Silcon перегрузки величиной до 200% и продолжительностью до 60 секунд являются нормальными. Это позволяет им справляться с большими пусковыми токами, неожиданными всплесками потребления и неисправностями в выходных цепях без перехода в режим байпаса. В итоге повышается уровень готовности.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
480.0кВт / 480.0кВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Эффективность под полной нагрузкой
97.0 %
Искажения формы выходного напряжения
Менее 3%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц, 60 Гц
Выходная частота (не синхронизированная)
60 Гц ± 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Пик-фактор нагрузки
Безлимитный
Топология
Delta Conversion On-Line
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Байпас
Built-in Static Bypass

Вход

Входная частота
50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%, 60 Гц - возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Диапазон входного напряжения при работе от сети
323–437 (380 В), 340–460 (400 В), 353–477 (415 В)В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
323 - 437 (380 V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415 V)В
Количество кабелей питания
1
Эффективность под полной нагрузкой
97.0 %
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
--
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
Contact Closure, DB-25 RS-232
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Особый звуковой сигнал на каждое из 52 условий выдачи сигнала тревоги
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
2

Физические параметры

Максимальная высота
1800MM, 180.0cm
Максимальная ширина
1900MM, 190.0cm
Максимальная глубина
800MM, 80.0cm
Масса нетто
1803.64КГ
Масса брутто
1825.91КГ
Высота транспортной упаковки
2050MM, 205.0cm
Ширина транспортной упаковки
2150MM, 215.0cm
Глубина транспортной упаковки
1100MM, 110.0cm
Цвет
Зеленый, Светло-серый
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-50 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
73.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
54251.0BTU/час
Класс защиты
IP 30, факультативно IP 31

Соответствие

Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ISO 9001, ISO 14001, TUV
Политика защиты оборудования
--
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии

Опции

Сервисы