APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia

APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Спереди и справа
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Спереди и прямо
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Miscellaneous
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Спереди и справа
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Спереди и прямо
APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia Miscellaneous
  • Базовая защита компьютеров и электронных устройств

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

PME1WU2B-RS Характеристики

APC Essential SurgeArrest 1 Outlet 2 USB Ports Black 230V Russia
Базовая защита компьютеров и электронных устройств
Состав: Руководство пользователя

SurgeArrest Essential Достоинства и преимущества

Защита

Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования
Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, что ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соответствующих регионах.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.
Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.

Безопасность

Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
Индикатор активности защиты
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.
Индикатор неисправности в электросети здания
Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.

Маркетинговые характеристики

Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Ангола, Азербайджан, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Джибути, Алжир, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Эфиопия, Габон, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Лесото, Марокко, Мадагаскар, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Оман, Пакистан, Катар, Reunion, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Число выходных соединителей
1.0
Оформление розетки
CEE 7 Schuko

Вход

Номинальное входное напряжение
220V, 230V, 240V
Входная частота
50/60 Гц
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Входная мощность
4000.0Ватт
Максимальный входной ток
16.0A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
680джоулей
ts_nm_surge_response
1нс
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
15кА

Физические

Максимальная высота
93mm, 9.3cm
Максимальная ширина
63mm, 6.3cm
Максимальная глубина
40mm, 4.0cm
Масса нетто
0.13Кг.
Масса брутто
0.17Кг.
Высота транспортной упаковки
100mm, 10.0cm
Ширина транспортной упаковки
90mm, 9.0cm
Глубина транспортной упаковки
68mm, 6.8cm
Цвет
Black
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
290 x 288 x 128mm
Число единиц упаковки
12.0
Масса упаковки
2.35
Устройств на поддоне
1008.0
Коды транспортных контейнеров
1073130434702 3

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Знак CE

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы