APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка

APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Спереди и прямо
APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Вид спереди слева
APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка Спереди и прямо
  • Базовая защита компьютеров и электронных устройств

  • Состав: 1.8 Meter Tel Cable (2), Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

P1T-RS Характеристики

APC Essential SurgeArrest, 1 розетка, защита телефонной линии, 230 В, для российского рынка
Базовая защита компьютеров и электронных устройств
Состав: 1.8 Meter Tel Cable (2), Руководство пользователя
  • Невыключаемые розетки
    Конструкция модели с 8 розетками для полезных нагрузок позволяет подключать крупногабаритные блоки трансформаторов так, чтобы они не закрывали соседние розетки; кроме того, 2 розетки не зависят от общего выключателя фильтра. Одновременно может быть подключено до 8 сетевых шнуров, в том числе до трех с трансформаторами. Устройства, которые должны постоянно оставаться включенными — такие, как факсы, — можно включать в независимые от общего выключателя розетки. Таким образом они будут обеспечены электропитанием с защитой от всплесков напряжения независимо от того, в каком состоянии находится выключатель фильтра.
  • Разнос розеток для установки блоков трансформаторов
    Возможность подключения больших блоков трансформаторов без перекрытия соседних розеток.

SurgeArrest Essential Достоинства и преимущества

Маркетинговые характеристики

Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
Защита линии передачи данных
Защита линий передачи данных (Ethernet, коаксиальных и телефонных линий), обеспечивает полную защиту оборудования от импульсных перенапряжений. Очень важно защитить оборудование от проникновения импульсных перенапряжений через «черный ход», т. е. через линии передачи данных, поскольку помехи по ним могут быть такими же опасными для оборудования, как и импульсные перенапряжения, распространяющиеся по линиям электропитания.

Безопасность

Защита при катастрофических авариях
Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest, большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
Индикатор неисправности в электросети здания
Данный светодиодный индикатор сигнализирует о наличии потенциальной опасности в электропроводке помещения.
Индикатор активности защиты
Сетевой фильтр SurgeArrest оснащен светодиодом, сигнализирующим о повреждении внутренних цепей в результате сильного удара или вследствие воздействия импульсного перенапряжения в питающей сети, а также в случае, если фильтр не может обеспечить 100-процентную защиту. В период действия гарантии такое предупреждение является основанием для бесплатной замены поврежденного устройства SurgeArrest.
Отказоустойчивый режим
Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.

Защита

Фильтрация шумов
Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.
Рейтинги пропускания IEEE и соответствие требованиям органов государственного регулирования
Результаты строгого независимого тестирования IEEE позволяют с уверенностью утверждать, что ограничители импульсных помех APC надежно защищают оборудование и данные от угрозы повреждения. Более низкие показатели отсева IEEE указывают на более качественную защиту и более высокие характеристики производительности. Серия APC Essential SurgeArrest предлагает оптимальные характеристики отсева менее чем 330–500 В для североамериканской продукции и показатели менее 15% для продукции, реализуемой по всему миру. Вся продукция APC соответствует местным требованиям по безопасности надзорных органов, в т. ч. UL в Северной Америке и CE/Kema/Gost/C-tick/A-Tick/Telepermit в соответствующих регионах.
Защита от импульсных помех и ударов молнии
Для предотвращения повреждения оборудования от воздействия импульсных перенапряжений.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Число выходных соединителей
1.0
Оформление розетки
CEE 7 Schuko

Вход

Номинальное входное напряжение
230V
Входная частота
50/60 Гц
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Максимальная сила тока в линии
16A

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
960джоулей
Защита линии передачи данных
Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11)
Рейтинг поглощаемой энергии
1060
Пиковая сила тока в синфазном режиме
13кА
Пиковая сила тока в дифференциальном режиме
13кА

Физические

Максимальная высота
94mm, 9.4cm
Максимальная ширина
70mm, 7.0cm
Максимальная глубина
76mm, 7.6cm
Масса нетто
0.1Кг.
Масса брутто
0.1Кг.
Высота транспортной упаковки
114mm, 11.4cm
Ширина транспортной упаковки
89mm, 8.9cm
Глубина транспортной упаковки
83mm, 8.3cm
Цвет
Charcoal
Число единиц упаковки
12.0
Устройств на поддоне
648.0
Коды транспортных контейнеров
10731304 0
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
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, GOST
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 5 год

Устойчивое положение Предложение

PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы