APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В

APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В Вид спереди слева
APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В Вид спереди слева
APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В Вид спереди слева
APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В Back
APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В Вид спереди слева
APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В Back
Green Premium™
  • Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Съемный сетевой шнур стандарта IEC — 1 шт., USB-кабель, Руководство пользователя, Гарантийная карта

Посмотреть обзор продукции

BR900GI Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
540Ватт / 900ВА
Выходные соединители
(4) IEC 320 C13 (Защита от всплесков напряжения)
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
(4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC-320 C14
Максимальный входной ток
8.0A
APC Back-UPS Pro 900 с функцией энергосбережения, 230 В
Превосходный источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для высокопроизводительной электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Съемный сетевой шнур стандарта IEC — 1 шт., USB-кабель, Руководство пользователя, Гарантийная карта
  • Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
    Обеспечивает возможность настройки ИБП на оптимальную эффективность в заданной инфраструктуре электропитания или с применением генераторов.
  • Настраиваемые пороги напряжения
    Обеспечение максимального срока службы батареи за счет расширения диапазона входного напряжения и сужения диапазона регулирования выходного напряжения.
  • Звуковые сигналы
    Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
  • Автоматическая самодиагностика
    Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
  • Уведомление об отказе батареи
    Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
  • Замена батарей без использования инструментов
    Позволяет быстро и легко заменять аккумуляторные батареи, сокращая среднее время ремонта.
  • Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
    Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
  • Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
    Устранение колебаний напряжения, негативно влияющих на качество звука и изображения и создающих нагрузку на блок питания устройства.
  • Возможность холодного старта
    Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
  • Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
    Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных
  • Уведомление об отсутствии соединения с батареей
    В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
  • «Зеленый» режим
    Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Графический ЖК-индикатор
    Текстовые и мнемонические схемы, отображающие режимы работы, параметры системы и аварийные сигналы.
  • Энергосберегающие розетки
    Автоматически отключает питание неработающего оборудования для сохранения электроэнергии
  • Многоразовый автоматический выключатель
    Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.
  • Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
    Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.
  • Соединение через последовательный порт
    Мониторинг и управление S20 по любой сети Home Automation через последовательный порт RS-232. Об информационном взаимодействии с S20 см. Рекомендации по применению APC №102. Об интеграции S20 с сетевым оборудованием Crestron и AMX см. сайты соответствующих компаний.
  • Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
    Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
  • Связь ИБП с компьютером через порт USB
    Управление ИБП через порт USB (не для всех моделей).
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

ИБП Back-UPS Pro Достоинства и преимущества

Защита

Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.
Защита от всплесков напряжения в линиях передачи данных
Защита подключенного оборудования от всплесков напряжения в линиях передачи данных

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Маркетинговые характеристики

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.
Повышающая автоматическая регулировка напряжения
Обеспечивает увеличение времени работы аккумуляторов и ИБП с помощью корректировки пониженного напряжения без перехода на питание от батареи.

Готовность

«Зеленый» режим
Рабочий режим (заявка на его патент рассматривается), при котором обходятся электрические компоненты с удовлетворительным питанием, — это повышает энергоэффективность без ущерба для качества защиты подключенного оборудования.
Регулируемые точки перехода по напряжению
Регулировка уровней напряжения (расширение или сужение диапазона), при которых ИБП переходит на аккумуляторное питание, с целью увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Автоматическая регулировка сетевого напряжения вверх и вниз
Повышение эксплуатационной готовности систем за счет корректировки пониженного и повышенного напряжения без использования батарей (не для всех моделей).
Возможность холодного старта
Обеспечение временного питания от батарей при отключении внешнего электропитания.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Регулируемая чувствительность к уровню напряжения
Выбор среди нескольких заранее заданных точек перехода по напряжению в зависимости от качества электропитания (высокая, средняя или низкая чувствительность) для увеличения срока службы аккумулятора и защиты чувствительного электронного оборудования.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Расположение розеток с учетом габаритов интегрированных с вилками сетевых адаптеров
Позволяет подключать входные блоки трансформаторов, не блокируя доступ к другим розеткам.
Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.

Ремонтопригодность

Простая замена аккумуляторов
Повышает уровень эксплуатационной готовности ИБП, обеспечивая быструю и легкую замену аккумулятора.
Многоразовый автоматический выключатель
Простая процедура восстановления после перегрузки; замена плавкого предохранителя не требуется.

Администрируемость

Уведомление об отсутствии соединения с батареей
В случае неготовности батареи обеспечивать резервное электропитание подается предупредительное сообщение.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
ЖК-индикатор состояния
Наглядно отображаются основные данные о состоянии ИБП. Несколько индикаторов состояния с графиками нагрузки и заряда батарей.
USB connection
Доступ к дополнительным функциям защиты питания и управления ИБП с компьютера через порт USB.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
540Ватт / 900ВА
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Выходная частота (не синхронизированная)
50/60 Hz +/-1 Hz
Пик-фактор нагрузки
03:01
Топология
Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Время переключения
8ms typical : 10 ms maximum
Байпас
Встроенный байпас

Вход

Входная частота
50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение)
Диапазон входного напряжения при работе от сети
176–294В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
156 - 300В
Число сетевых шнуров
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
8часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3 - 5
RBC™ количество
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
157

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
Optional Simple Signalling RS232 cable, USB
Панель управления
Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
613джоулей
Защита линии передачи данных
Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11), Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ-45)
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-thgouh : zero clamping response time: instantaneous

Физические

Максимальная высота
250mm, 25.0cm
Максимальная ширина
100mm, 10.0cm
Максимальная глубина
382mm, 38.2cm
Масса нетто
10.72Кг.
Масса брутто
11.7Кг.
Высота транспортной упаковки
337mm, 33.7cm
Ширина транспортной упаковки
225mm, 22.5cm
Глубина транспортной упаковки
487mm, 48.7cm
Цвет
Black
Число единиц упаковки
1.0
Размеры поддона
46дюймов
Масса поддона
865.22фунтов
Устройств на поддоне
30.0
Коды транспортных контейнеров
1073130427959 1

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-2952.6метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-14763.6метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)

Соответствие

Соответствие требованиям
A-tick, C-tick, CE, GS Mark
Политика защиты оборудования
На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок службы: 150 тыс. евро, На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы