Наши бренды

APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия

APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Вид спереди слева
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Вид спереди слева
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Вид спереди слева
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Вид спереди слева
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Спереди и справа
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Back
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Back
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Вид спереди слева
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Вид спереди слева
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Спереди и справа
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Back
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия Back
Green Premium™
RoHS
  • Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров

  • Состав: (2) Съемные шнуры питания IEC C13 на IEC C14, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

BK500-RS Характеристики

Основные возможности

Время работы с нагрузкой
Мин.-макс.
Вт
Время работы с нагрузкой
Введите общую нагрузку (потребляемую мощность) всех устройств, которые должен защищать источник бесперебойного питания. На основании введенного значения мы определим время работы, которое будет вам доступно в случае полного отключения электроэнергии. Увеличение времени работы позволяет системе работать в течение более длительных периодов отключения питания бесперебойно.

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) превышает максимальное значение для этого продукта (300 Вт)

Пожалуйста, ведите нагрузку, чтобы определить приблизительное время работы

Введенная общая нагрузка (потребляемая мощность) меньше минимального значения для данного продукта (<минимальное значение потребляемой мощности ИБП> Вт) ({} Вт)

Макс. нагрузка
Макс. нагрузка
Максимальный процент емкости аккумулятора ИБП, используемый для поддержки указанной нагрузки.

Введите нагрузку, чтобы увидеть расчетное значение "Максимальная используемая емкость"

Выходная мощность
300 Ватт / 500ВА
Выходные соединители
(1) IEC 60320 C13 (Защита от всплесков напряжения)
(2) IEC Jumpers (Батарейное резервное питание)
(3) IEC 60320 C13 (Батарейное резервное питание)
Номинальное выходное напряжение
230V
Номинальное входное напряжение
230V
Тип входного соединения
IEC 60320 C14
APC Back-UPS CS 500 ВА, 230 В, Россия
Источник бесперебойного питания с защитой от импульсных помех для электронной аппаратуры и компьютеров
Состав: (2) Съемные шнуры питания IEC C13 на IEC C14, Руководство по эксплуатации

ИБП серии Back-UPS Особенности и преимущества

Защита

Розетки с батарейным питанием и защитой от импульсных помех
Сохраните и защитите свое оборудование и данные во время отключений электричества, всплесков и импульсов напряжения.
Розетки с защитой только от всплесков напряжения
Защита вспомогательной электронной техники от всплесков и перепадов напряжения без потребления энергии от аккумулятора, необходимой для работы более важного оборудования при отключении сетевого питания.

Marketing features

Розетки с питанием от аккумулятора и розетки только с защитой от опасных всплесков энергии в электросети
Резервирование энергоемкости и времени автономной работы для оборудования, которому требуется бесперебойное питание от батарей, с одновременным обеспечением только защиты от всплесков напряжения для менее важного оборудования.

Безопасность

Получены подтверждения соответствия требованиям безопасности от контролирующих организаций
Продукт прошел тестирование и обеспечивает безопасную работу подключенного оборудования поставщика услуг в указанных условиях эксплуатации.

Администрируемость

Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.
Светодиодный дисплей
Визуальные индикаторы помогут быстро определить состояние устройства и питания.

Готовность

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.

Распространение продукции

Армения, Азербайджан, Беларусь, Швейцария, Грузия, Монголия, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
300 Ватт / 500ВА
Топология
Режим ожидания
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Максимальная выходная сила тока
7
Время переключения
4 ms typical : 8 ms maximum

Вход

Входная частота
47 - 63 Гц
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160 - 282 Регулируем., 180 - 260В
Количество кабелей питания
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки
6часов
Сменная батарея
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
4 - 6
RBC™ количество
1
Мощность зарядного устройства (Вт)
14 Ватт

Коммуникационные средства и средства администрирования

Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска
300джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота
165MM, 16.5cm
Максимальная ширина
91MM, 9.1cm
Максимальная глубина
284MM, 28.4cm
Масса нетто
5.91КГ
Масса брутто
7.0КГ
Высота транспортной упаковки
240MM, 24.0cm
Ширина транспортной упаковки
185MM, 18.5cm
Глубина транспортной упаковки
415MM, 41.5cm
Цвет
Бежевый
Размеры упаковки (длина x ширина x высота)
423MM
Число единиц упаковки
2.0
Масса упаковки
14.78
Устройств на поддоне
36.0
Коды транспортных контейнеров
10731304101427

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 3048метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
19.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям
C-Tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, ГОСТ, NEMKO
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы