Наши бренды

APC 320 кВт 400 В N+1, 2 МОДУЛЯ, 1 ПАНЕЛЬ СЕРВ. БАЙПАСА

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует

SBP320KHR2M1 Характеристики

Основные возможности

Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
APC 320 кВт 400 В N+1, 2 МОДУЛЯ, 1 ПАНЕЛЬ СЕРВ. БАЙПАСА

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Вход

Входная частота
50 Гц +/- 3 Гц
Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
2020MM, 201.98cm
Максимальная ширина
1540MM, 153.97cm
Максимальная глубина
690MM, 69.01cm
Масса нетто
400.0КГ
Масса брутто
409.09КГ
Высота транспортной упаковки
2147MM, 214.68cm
Ширина транспортной упаковки
1540MM, 153.97cm
Глубина транспортной упаковки
690MM, 69.01cm
Цвет
Серый
Устройств на поддоне
1.0

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
0 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-3000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
1 год гарантии

Опции

Сервисы