Наши бренды

68 мБТЕ/ч при 25TD, 20GPM, 16 линий, 575/3/60

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Выносные конденсаторы водяного/гликолевого охлаждения для внутрирядных и периметральных кондиционеров воздуха

Посмотреть обзор продукции

ACFC75240 Характеристики

68 мБТЕ/ч при 25TD, 20GPM, 16 линий, 575/3/60
Выносные конденсаторы водяного/гликолевого охлаждения для внутрирядных и периметральных кондиционеров воздуха

Охладители жидкости Uniflair Особенности и преимущества

Совокупная стоимость владения

Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.

Готовность

Двигатели непосредственного привода
Напряжение на подшипниках практически исключено, за счет чего увеличивается срок службы. Можно заказать готовый блок из вентилятора и двигателя с заводской балансировкой, это позволит снизить вибрацию и ускорить процесс запуска.

Распространение продукции

Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эритрея, Испания, Эфиопия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Люксембург, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Швеция, Сингапур, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
1029MM, 102.88cm
Максимальная ширина
1010MM, 100.96cm
Максимальная глубина
1092MM, 109.22cm
Масса нетто
81.82КГ
Масса брутто
81.82КГ
Высота транспортной упаковки
1029MM, 102.88cm
Ширина транспортной упаковки
1010MM, 100.96cm
Глубина транспортной упаковки
1092MM, 109.22cm

Соответствие

Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы