4-полюсный автоматический выключатель, 70 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт

4-полюсный автоматический выключатель, 70 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
4-полюсный автоматический выключатель, 70 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
4-полюсный автоматический выключатель, 70 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
4-полюсный автоматический выключатель, 70 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
RoHS
  • Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

PD4P70AT1B Характеристики

4-полюсный автоматический выключатель, 70 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт
Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.
Состав: Руководство пользователя
  • Соответствие требованиям безопасности различных стран мира
    Соответствие стандартам UL60950, CSA60950, IEC60950, EN60950 в части безопасности. Соответствие IEC 61000-4-5 — защита от всплесков напряжения, а также GR-1089-CORE, Раздел 4, Стандарты молниезащиты и перебоев с питанием переменного тока.

Адаптивные аксессуары системы электропитания Достоинства и преимущества

Гибкость

Широкий спектр применений
Процесс создания конфигурации по заказу дает возможность APC конфигурировать, инсталлировать и тестировать систему целиком до ее поставки заказчику.
Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
Максимальная суммарная сила тока
70

Вход

Номинальное входное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
Входная частота
50 Гц, 60 Гц
Максимальная сила тока в линии
70A

Физические

Максимальная высота
229mm, 22.9cm
Максимальная ширина
203mm, 20.3cm
Максимальная глубина
165mm, 16.5cm
Масса нетто
1.82Кг.
Масса брутто
2.68Кг.
Высота транспортной упаковки
229mm, 22.9cm
Ширина транспортной упаковки
203mm, 20.3cm
Глубина транспортной упаковки
165mm, 16.5cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы