3-полюсный автоматический выключатель, 100 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт

3-полюсный автоматический выключатель, 100 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 100 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 100 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 100 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 100 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
3-полюсный автоматический выключатель, 100 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт Вид спереди слева
RoHS
  • Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.

  • Состав: Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

PD3P100AT1B Характеристики

3-полюсный автоматический выключатель, 100 А, тип T1 для Symmetra PX250/500 кВт
Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.
Состав: Руководство по установке
  • Большинство межщитовых автоматических выключателей в обслуживаемой зоне
    Организация распределения питания может быть одновременно и эффективной, и экономной.
  • Различные варианты распределения
    Превосходная гибкость конструкции позволяет удовлетворять самые разнообразные требования заказчиков.
  • Мобильность системы
    Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.

Адаптивные аксессуары системы электропитания Достоинства и преимущества

Гибкость

Широкий спектр применений
Процесс создания конфигурации по заказу дает возможность APC конфигурировать, инсталлировать и тестировать систему целиком до ее поставки заказчику.
Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
Максимальная суммарная сила тока
100

Вход

Номинальное входное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
Входная частота
50 Гц, 60 Гц
Максимальная сила тока в линии
100A

Физические

Максимальная высота
432mm, 43.2cm
Максимальная ширина
559mm, 55.9cm
Максимальная глубина
546mm, 54.6cm
Масса нетто
1.86Кг.
Масса брутто
2.8Кг.
Высота транспортной упаковки
432mm, 43.2cm
Ширина транспортной упаковки
559mm, 55.9cm
Глубина транспортной упаковки
546mm, 54.6cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Температура хранения
-15 - 40 °C

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы