12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети

12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Вид спереди слева
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Вид спереди слева
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Вид спереди слева
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Вид спереди слева
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Back
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Miscellaneous
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Miscellaneous
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Detailed
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Вид спереди слева
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Вид спереди слева
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Back
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Miscellaneous
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Miscellaneous
12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети Detailed
RoHS
  • Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов

  • Состав: Pуководство по установке

Посмотреть обзор продукции

ACFD12-T Характеристики

12-контурный распределитель охлажденной воды с верхним/нижним подводом труб от чиллера и верхним подводом труб распределительной сети
Система водяного охлаждения, устанавливаемая вблизи источников тепловыделения, для средних и больших ЦОДов
Состав: Pуководство по установке
  • Выравнивание расхода хладагента
    Центральный элемент для выравнивания расхода в контуре водяного охлаждения
  • Доступ для обслуживания с фронтальной панели
    Полностью обслуживаемая система с доступом для проведения текущих сервисных работ на компонентах с фронтальной панели. К тому же доступ с фронтальной панели сужает зону обслуживания системы, позволяя размещать устройства вплотную друг к другу.
  • Изолированный охлаждающий контур
    Отдельная изолированная секция, в которой находятся все компоненты системы охлаждения, сводит к минимуму риск попадания воды на установленное ИТ-оборудование в случае утечки, вероятность возникновения которой крайне мала.
  • Верхнее и нижнее подключение контуров охлажденной воды
    Обеспечение гибкости установки с учетом ограничений определенного участка.

Система охлаждения InRow с охлажденной водой Uniflair Особенности и преимущества

Готовность

Верхнее и нижнее подключение контуров охлажденной воды
Позволяет организовать подвод охлажденной воды сверху, если чиллер расположен сверху, или снизу, если он размещен на фальшполе.
Контроль входного отверстия стойки
Система контроля всасываемого в стойку воздуха обеспечивает поддержание заданной температуры воздуха, направляемого на ИТ-оборудование.
Активный контроль отклика
Мониторинг и активная регулировка охлаждающей способности обеспечивают нужную температуру на входе сервера. Микропроцессорный контроллер позволяет отслеживать работу и состояние устройства.
Двойной (A-B) ввод питания
Организация питания от ИБП по двум вводам, обеспечивающим резервирование питания
Прогнозируемое охлаждение
При размещении устройства в ряде стоек источник охлаждения оказывается ближе к тепловой нагрузке. Таким образом предотвращается смешивание воздуха, и процесс охлаждения становится более предсказуемым.

Администрируемость

Интеграция с системой управления зданием
Отправка аварийных и информационных сообщений позволяет управлять критически важными объектами инфраструктуры здания из одной системы.
Микропроцессорный контроллер
Четырехстрочный дисплей по 8 алфавитно-цифровых знаков в строке для контроля в реальном времени.
Мониторинг производительности в режиме реального времени
На дисплее в реальном времени отображаются значения текущей и доступной холодопроизводительности.

Ремонтопригодность

Удобный доступ к обслуживаемым компонентам
Все компоненты можно легко обслуживать и заменять через двери и съемные панели.

Гибкость

Масштабируемая плотность мощности
Применение системы изоляции воздушных потоков в горячем коридоре для расположенного в два ряда оборудования позволяет достичь более эффективного охлаждения.
Опорные ролики
Обеспечивает гибкую возможность перемещения блока туда, где требуется охлаждение.
Модульная конструкция
Модульная конструкция позволяет масштабировать систему и увеличивать холодопроизводительность по мере роста тепловой нагрузки.

Совокупная стоимость владения

Вентиляторы с переменной скоростью вращения
Вентиляторы с регулируемой скоростью вращения сокращают потребление электроэнергии вне периодов максимального охлаждения.
Архитектура на базе рядов
Всасывает горячий воздух непосредственно от ИТ-оборудования, повышая тем самым явную холодопроизводительность системы по сравнению с традиционными системами кондиционирования воздуха.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
1991MM, 199.1cm
Максимальная ширина
1070MM, 107.0cm
Максимальная глубина
750MM, 75.0cm
Масса нетто
269.56КГ
Масса брутто
314.56КГ
Высота транспортной упаковки
2159MM, 215.9cm
Ширина транспортной упаковки
1219MM, 121.9cm
Глубина транспортной упаковки
889MM, 88.9cm
Цвет
Черный
Устройств на поддоне
1.0

Соответствие

Соответствие требованиям
Ближний Восток и Африка (MEA)
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы