ПО для центра обработки данных StruxureWare Expert серии 7.x

Поделиться:

ПО для центра обработки данных StruxureWare Expert серии 7.x

SFSWDCE7X

Description: Независимая от производителя масштабируемая система мониторинга, которая собирает, организует и распределяет критичные аварийные сообщения, записи системы видеонаблюдения и различную ключевую информацию, обеспечивая единое представление о комплексной физической инфраструктуре объекта из любой точки сети.
ПО для центра обработки данных StruxureWare Expert серии 7.x

Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74

StruxureWare Data Center Expert Достоинства и преимущества

  • Массовая настройка
    Обеспечивает обширные возможности массовой настройки, позволяя создавать, сохранять и распространять конфигурации или установки конкретных параметров на аналогичные устройства APC, оснащенные картой сетевого управления.
  • Автоматическое обнаружение
    Сокращение времени, необходимого на установку и развертывание устройств физической инфраструктуры за счет автоматического обнаружения устройств в сети.
  • Advanced device grouping
    Предоставление полномочий доступа и просмотра данных отдельным группам пользователей. Управление доступом к устройствам с помощью определяемых администратором сети учетных записей пользователей. Дополнительный доступ пользователей может быть организован с помощью встроенного облегченного протокола доступа LDAP и Active Directory Support.
  • Частные сети
    Сокращение потребности в IP-адресах сети общего пользования для управления устройствами, за счет переноса их в изолированную защищенную сеть.
  • Настраиваемое назначение
    Быстрая идентификация проблемных устройств, обеспечиваемая применением пользовательских фонов, выбираемых пользователем значков и их размещения с помощью технологии перетаскивания (drag-and-drop device), позволяет минимизировать время простоя, число ошибочных действий и расходов.
  • Массовое обновление встроенного ПО
    Упрощение и сокращение времени настройки управляемых устройств за счет одновременного обновления встроенного ПО в нескольких устройствах APC.
  • Дополнительный интерфейсный модуль Modbus-TCP
    Интеграция данных и выбранных событий от устройств, контролируемых StruxureWare Data Center Expert, в действующие системы управления зданием через сеть Ethernet.
  • Дополнительное приложение видеонаблюдения
    Улучшенные возможности визуального контроля критически важного оборудования и управления физическими угрозами для мониторинга и записи любых действий в охраняемой зоне. Центральная система хранения позволяет просматривать, осуществлять поиск и помечать записи системы видеонаблюдения для последующего использования.
  • Интеграция с приложениями StruxureWare для управления ЦОДом
    Программные модули StruxureWare Data Center Operation обеспечивают сочетание энергоэффективности, прогнозирующего планирования и управления ЦОДом в реальном времени.
  • Интерфейс программирования веб-служб
    Возможность интеграции данных и событий StruxureWare Data Center Expert в действующие ИТ-приложения и инструменты, поддерживающие сервисные вызовы через Web-интерфейс.
  • Масштабируемая архитектура
    Лицензионные ключи на подключение дополнительных устройств позволяют расширить возможности платформы, обеспечивая ее рост в соответствии с изменением потребностей бизнеса.
  • Графический анализ тенденций
    Доступ к текущим и архивным данным любого устройства или группы устройств. Построение графиков и диаграмм изменения различных параметров, показывающих логические связи с потенциально опасными тенденциями.
  • Централизованный узел хранения регистрируемых событий
    Доступ к предупреждающим сообщениям, поступившим от разных устройств и зарегистрированным в общей базе данных. Сортировка предупреждающих сообщений по типу, дате, устройствам и/или группе устройств.
  • Специальные отчеты
    Создание, сохранение и планирование определяемых пользователем отчетов для легкого сбора, распространения и анализа данных.
  • Локализованный интерфейс пользователя
    Предоставляется локализованный интерфейс пользователя, включая предупреждающие сообщения и их описания на 10 языках.
  • Интегрированное устройство хранения данных
    StruxureWare Data Center Expert имеет встроенное хранилище данных и видеоинформации. Для долговременного хранения архивных данных можно использовать дополнительную систему хранения, построенную на NAS сервере.
  • Поддержка устройств различных производителей
    Широкая поддержка SNMP-устройств различных производителей. Возможность визуализации состояния SNMP-устройств, использующей уведомления о достижении порогового значения, анализ тенденций и создание отчетов.
  • Централизованное управление
    Простое управление физической инфраструктурой ЦОДа с использованием централизованной базы данных, доступной из любой точки сети через мощное и легкое в использовании консольное приложение.
  • Уведомление о возникновении неисправности
    Уведомление о событиях в режиме реального времени позволяет сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Позволяют ИТ-администраторам сокращать среднюю продолжительность ремонта, улучшать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
  • Контроль функционирования в реальном масштабе времени
    Визуальное отображение текущего состояния всей физической инфраструктуры с помощью централизованной системы контроля и оповещения в режиме реального времени, своевременно предоставляющей необходимую информацию о происходящих событиях.
  • Фильтры сигналов
    Настройка пользовательского интерфейса для отображения устройств в критическом, предупредительном и нормальном состояниях.
  • Бесплатный текстовый поиск
    Поле свободного поиска помогает быстро найти нужные устройства и сигналы.
  • Интеграция с системами сетевого управления
    Интеграция SNMP-трапов в систему управления предприятием позволяет просматривать аварийные сообщения, поступающие от устройств, контролируемых StruxureWare Data Center Expert.
  • Объединенная консоль
    Настраиваемые клиентские приложения под Windows и Linux обеспечивают мгновенный доступ к приложению StruxureWare Data Center Expert из любой точки сети.
  • Поддержка удаленного контроля
    Служба на базе Web-интерфейса дает заказчику "вторую пару глаз", следящую за состоянием физической инфраструктуры. Опытные специалисты непрерывно следят за оборудованием 24 часа в сутки и помогают выявить проблемы до того, как они приведут к критическим последствиям.
  • Шифрование связи
    Защита информации обеспечивается за счет 128-разрядного шифрования по стандарту SSL сообщений, передаваемых по линии связи между клиентом и сервером. Кроме того, для защиты применяются хранящиеся на сервере зашифрованные идентификаторы и пароли.
  • Настройка доступа пользователей
    Предоставление полномочий доступа и просмотра данных отдельным группам пользователей. Управление доступом к устройствам с помощью определяемых администратором сети учетных записей пользователей. Дополнительный доступ пользователей может быть организован с помощью встроенного облегченного протокола доступа LDAP и Active Directory Support.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Афганистан , Antigua and Barbuda , Ангуила , Албания , Армения , Нидерландские Антильские острова , Ангола , Аргентина , Австрия , Австралия , Аруба , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Барбадос , Бангладеш , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Бермудские острова , Бруней , Боливия , Бразилия , Багамские острова , Бутан , Ботсвана , Беларусь , Белиз , Канада , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Cook Islands , Чили , Камерун , Китай , Колумбия , Коста-Рика , Serbia and Montenegro , Куба , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Доминика , Доминиканская Республика , Алжир , Эквадор , Эстония , Египт , Западная Сахара , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Фиджи , Falkland Islands , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Grenada , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Гватемала , Гайана , Гонконг , Гондурас , Хорватия , Гаити , Венгрия , Индонезия , Ирландия , Израиль , Индия , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Ямайка , Иордания , Япония , Кения , Камбоджа , Saint Kitts And Nevis , Южная Корея , Кувейт , Cayman Islands , Казахстан , Ливан , Saint Lucia , Лихтенштейн , Шри-Ланка , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Мьянма , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мексика , Малайзия , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Никарагуа , Нидерланды , Норвегия , Непал , Новая Зеландия , Оман , Панама , Перу , Папуа - Новая Гвинея , Филиппины , Пакистан , Польша , Пуэрто-Рико , Португалия , Парагвай , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Сингапур , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Сальвадор , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таиланд , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Восточный Тимор , Турция , Тринидад и Тобаго , Тайвань , Танзания , Украина , Уганда , Соединенные Штаты , Уругвай , Узбекистан , Saint Vincent And The Grenadines , Венесуэла , Виргинские острова Соединенных Штатов , Вьетнам , XF , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification
Технические руководства и гарантии
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

JLER-AV2SQV
PDF
PDF

Номинал

266KB

Обновлено

2018-06-14

JLER-AV2SRN
PDF

Номинал

45KB

Обновлено

2018-06-13

User manual for the StruxureWare Data Center Expert v7.5.0 virtual appliance
PDF

Номинал

1221KB

Обновлено

2018-06-07

User manual for StruxureWare Data Center Expert v7.5.0
Наименование
Номинал
Обновлено