Шкаф NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, без дверей, черный

  • Высокая (48U) серверная стойка для установки дополнительного оборудования. Небольшая ширина стойки способствует оптимизации площади ЦОДа. Предназначена для размещения...

  • Состав: Крепеж для сплачивания, Клавиша(и), Опора с регулировкой горизонтальности, Mounting hardware, Предварительно установленные опорные ролики, Side panels

Посмотреть обзор продукции

AR3107X610 Характеристики

Шкаф NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, без дверей, черный
Высокая (48U) серверная стойка для установки дополнительного оборудования. Небольшая ширина стойки способствует оптимизации площади ЦОДа. Предназначена для размещения серверов низкой и средней плотности, а также сетевых устройств.
Состав: Крепеж для сплачивания, Клавиша(и), Опора с регулировкой горизонтальности, Mounting hardware, Предварительно установленные опорные ролики, Side panels
  • Регулируемые монтажные направляющие с крепежом и возможностью быстрой регулировки
    Вертикальные монтажные направляющие регулируются с шагом в 1/4 дюйма (6,4 мм), что позволяет удовлетворить практически любые требования к монтажу ИТ-оборудования. Конструкция монтажной направляющей шкафа и боковой скобы дает возможность быстрой проверки регулировки без использования инструментов. Посадочные места (U) пронумерованы спереди и сзади для ускорения установки оборудования.
  • Кабельные пропуски и панели
    Кабельные пропуски увеличенного размера в крыше шкафа рассчитаны на прокладку кабелей сверху. Конструкция днища обеспечивает незатрудненный пропуск кабелей из-под фальшпола. В крышах шкафов шириной 800 мм предусмотрены кабельные щетки.
  • Конструкция рассчитана на повышение структурной устойчивости
    Конструкция рамы, монтажные направляющие и ролики выдерживают статическую нагрузку (при использовании регулируемых ножек) до 1364 кг (3000 фунтов) и динамическую нагрузку (при использовании роликов) до 1023 кг (2250 фунтов). Шкафы прошли испытания и были одобрены для использования с рядом крепежных аксессуаров для соответствия различным требованиям к сейсмостойкости. Документацию по конкретным требованиям см. на сайте apc.com.
  • Легко снимающаяся для доступа к кабелям крышка
    Крыша крепится на простых шарнирах с выдвижным стержнем, которые позволяют легко снимать ее для получения доступа к оборудованию в процессе его установки или даже когда кабели уже подключены и пропущены через отверстия. Снятую крышу можно перевернуть, чтобы изменить положение более крупных отверстий для разъемов и вилок распределения питания.
  • Монтажные элементы и инструменты для установки шкафов
    Все шкафы стандартно комплектуются набором монтажных элементов для установки ИТ-оборудования и инструментами для простейшей установки шкафов.
  • Возможность сборки шкафа по заказу
    При сборке шкафов на заказ может производиться их доработка по сравнению со стандартными моделями. Эта доработка ограничивается только сборкой шкафа и не включает дополнительно устанавливаемые компоненты. Например, шкаф может быть собран без боковых стенок или дверей. Сведения о размерах и наличии шкафов см. на сайте apc.com.
  • Направляющие для монтажа оборудования интегрируются с системами коммутации кабелей
    Направляющие для установки оборудования включают монтажные отверстия 0U рядом с монтажным пространством EIA 19", позволяющие устанавливать системы вставок для кабелей передачи данных APC, не занимая посадочные места для оборудования. Шкафы серий AV и Networking не имеют отверстий для кабелей передачи данных. С этими шкафами можно использовать другие дополнительные компоненты высотой 1U, 2U и 0U (для заднего шкафа).
  • Поддержка болтов с проушинами на уровне каркаса шкафа
    Отверстия для болтов на верхней поверхности шкафа позволяют поднимать его с целью перемещения и установки, используя подъемные механизмы с болтами с проушинами. Подробные сведения о требованиях к болтам с проушинами и ограничениям по весу шкафов см. в прилагаемой к шкафам пользовательской документации.
  • Боковые панели половинной высоты и дополнительный компонент с закрытыми щетками отверстиями для кабелей
    Быстросъемные боковые панели имеют половинную высоту для уменьшения размеров и веса и облегчения манипуляций и доступа к оборудованию. Боковые панели запираются при помощи ключа от дверей. Доступны боковые панели с закрытыми щетками отверстиями для протяжки кабелей в соседние стойки в ряду с сохранением правильного потока воздуха.
  • Интегрированное заземление
    Верхняя и боковые панели, а также передняя и задняя двери электрически соединены с каркасом серверной стойки. На раме предусмотрено восемь резьбовых вставок для присоединения внешнего заземляющего проводника.
  • Встроенная соединительная арматура с регулировкой под шкафы разной ширины
    В шкафах сразу установлена крепежная арматура, позволяющая соединять установленные в ряд шкафы и придавать им дополнительную устойчивость. Предустановленная крепежная арматура включает отверстия для соединения соседних шкафов в центре на 600 мм или 24" (в зависимости от планировки).
  • Интеграция с продуктами InfraStruXure
    Продукты Schneider Electric для кондиционирования воздуха, распределения питания и организации кабелей хорошо интегрируются с данными серверными стойками, образуя единую систему инженерной инфраструктуры ЦОДа.
  • Транспортировочные ролики стандартного профиля и регулируемая выравнивающая опора
    В стандартную комплектацию шкафов входят ножки с регулировочными винтами и ролики. Ножки можно быстро отрегулировать при помощи отвертки или дрели, не залезая под шкаф с гаечным ключом.
  • Оптимизирован для высокоэффективных систем организации кабелей
    Шкафы NetShelter SX оптимизированы для использования с высокоэффективными системами организации кабелей, которые крепятся к направляющим для оборудования внутри шкафов, выравниваясь по посадочным местам для оборудования, и содержат каналы для прокладки и организации кабелей.
  • Предустановленные задние каналы для аксессуаров на полную высоту шкафа
    Интегрированный регулируемый задний вспомогательный канал предоставляет возможность безинструментальной установки аксессуаров, не занимающих посадочных мест. Каждый канал содержит два монтажных отсека и поддерживает сочетания, содержащие до четырех вспомогательных компонентов (БРП, вертикальные кабельные организаторы и т.д.). Шкафы глубиной 1070 мм (42 дюйма) и 825 мм (32 дюйма) и сетевые шкафы содержат два канала. Шкафы глубиной 1200 мм (48 дюймов) содержат четыре канала. Каналы устанавливаются на заводе в заднюю часть шкафа, но их можно перемещать вдоль боковой скобы в те места, где нужно организовать кабели.
  • Совместимость со стоечными системами Schneider Electric
    Совместимость с большим количеством стоечных аксессуаров Schneider Electric, что позволяет создать законченную стоечную систему. Настройка стоечных систем с использованием передового инструментария конфигурирования Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer вместе с проверкой совместимости продуктов и полезным каталогом оборудования других производителей. Все это помогает наглядно представить идеальное стоечное решение.
  • Простой выбор
    Теперь, чтобы собрать одну стойку, не нужно тратить многие часы на подбор десятков компонентов со своими собственными артикулами. Компания Schneider Electric облегчила эту работу. Потребитель может заказать полный комплект компонентов для сборки стойки, указав лишь один артикул.
  • Специальная упаковка для транспортировки стойки с установленным оборудованием
    Шкафы с противоударной упаковкой — это стандартные шкафы, собранные и упакованные таким образом, чтобы их можно было транспортировать с установленным оборудованием. Сведения о размерах и наличии шкафов см. на сайте apc.com.
  • Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
    Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.

NetShelter SX Достоинства и преимущества

Безопасность

Конструкция рассчитана на повышение структурной устойчивости
Конструкция рамы, монтажные направляющие и ролики выдерживают статическую нагрузку (при использовании регулируемых ножек) до 1364 кг (3000 фунтов) и динамическую нагрузку (при использовании роликов) до 1023 кг (2250 фунтов). Шкафы прошли испытания и были одобрены для использования с рядом крепежных аксессуаров для соответствия различным требованиям к сейсмостойкости. Документацию по конкретным требованиям см. на сайте apc.com.
Интегрированное заземление
Верхняя и боковые панели, а также передняя и задняя двери электрически соединены с каркасом серверной стойки. На раме предусмотрено восемь резьбовых вставок для присоединения внешнего заземляющего проводника.

Гибкость

Регулируемые монтажные направляющие с крепежом и возможностью быстрой регулировки
Вертикальные монтажные направляющие регулируются с шагом в 1/4 дюйма (6,4 мм), что позволяет удовлетворить практически любые требования к монтажу ИТ-оборудования. Конструкция монтажной направляющей шкафа и боковой скобы дает возможность быстрой проверки регулировки без использования инструментов. Посадочные места (U) пронумерованы спереди и сзади для ускорения установки оборудования.
Предустановленные задние каналы для аксессуаров на полную высоту шкафа
Интегрированный регулируемый задний вспомогательный канал предоставляет возможность безинструментальной установки аксессуаров, не занимающих посадочных мест. Каждый канал содержит два монтажных отсека и поддерживает сочетания, содержащие до четырех вспомогательных компонентов (БРП, вертикальные кабельные организаторы и т.д.). Шкафы глубиной 1070 мм (42 дюйма) и 825 мм (32 дюйма) и сетевые шкафы содержат два канала. Шкафы глубиной 1200 мм (48 дюймов) содержат четыре канала. Каналы устанавливаются на заводе в заднюю часть шкафа, но их можно перемещать вдоль боковой скобы в те места, где нужно организовать кабели.
Встроенная соединительная арматура с регулировкой под шкафы разной ширины
В шкафах сразу установлена крепежная арматура, позволяющая соединять установленные в ряд шкафы и придавать им дополнительную устойчивость. Предустановленная крепежная арматура включает отверстия для соединения соседних шкафов в центре на 600 мм или 24" (в зависимости от планировки).
Транспортировочные ролики стандартного профиля и регулируемая выравнивающая опора
В стандартную комплектацию шкафов входят ножки с регулировочными винтами и ролики. Ножки можно быстро отрегулировать при помощи отвертки или дрели, не залезая под шкаф с гаечным ключом.
двойные задние дверцы
Двухстворчатые задние двери улучшают доступ и удобство обслуживания установленной в стойке аппаратуры. Использование таких дверей позволяет экономить площадь помещения. Для открывания двери необходимо предусмотреть свободное пространство шириной всего 279 мм (11 дюймов).
Специализированные опции по упаковке транспортировочных стоек с предустановленным оборудованием
Корпуса в противоударном исполнении являются стандартными корпусами с доработками в конструкции, позволяющими осуществлять их транспортировку с установленным внутри оборудованием. При разработке предлагаемых нами корпусов был задействован весь наш промышленный опыт в сфере изготовления ИТ-оборудования. Совсем недавно наша продукция прошли сертификацию в компании Cisco® как пригодные для размещения и транспортировки унифицированных вычислительных систем (UCS) Cisco. Габаритные опции и наличие корпусов смотрите на сайте по электронному адресу apc.com.
Возможность сборки шкафа по заказу
При сборке шкафов на заказ может производиться их доработка по сравнению со стандартными моделями. Эта доработка ограничивается только сборкой шкафа и не включает дополнительно устанавливаемые компоненты. Например, шкаф может быть собран без боковых стенок или дверей. Сведения о размерах и наличии шкафов см. на сайте apc.com.

Удобство

Монтажные элементы и инструменты для установки шкафов
Все шкафы стандартно комплектуются набором монтажных элементов для установки ИТ-оборудования и инструментами для простейшей установки шкафов.
Направляющие для монтажа оборудования интегрируются с системами коммутации кабелей
Направляющие для установки оборудования включают монтажные отверстия 0U рядом с монтажным пространством EIA 19", позволяющие устанавливать системы вставок для кабелей передачи данных APC, не занимая посадочные места для оборудования. Шкафы серий AV и Networking не имеют отверстий для кабелей передачи данных. С этими шкафами можно использовать другие дополнительные компоненты высотой 1U, 2U и 0U (для заднего шкафа).
Простой выбор
Теперь, чтобы собрать одну стойку, не нужно тратить многие часы на подбор десятков компонентов со своими собственными артикулами. Компания Schneider Electric облегчила эту работу. Потребитель может заказать полный комплект компонентов для сборки стойки, указав лишь один артикул.
Отверстия для кабелей с предварительно установленными щетками
Кабели можно выводить через большие отверстия в крыше. Конструкция обеспечивает свободный доступ к кабелям через фальшпол. В крыше имеются смещенные к передней поверхности шкафа отверстия с щетками для протяжки кабелей без нарушения воздушной изоляции.
Быстросъемные дверцы
Переднюю дверь можно перенавесить на другую сторону. Кроме того, переднюю и задние двери можно поменять местами. Двери легко снимаются простым нажатием.
Изогнутая передняя дверца с перфорацией
Перфорация в передней и задней дверцах обеспечивает вентиляцию серверов и сетевого оборудования. Перфорированная часть передней дверцы имеет изогнутую форму для увеличения площади поверхности и количества и площади отверстий.
Легко снимающаяся для доступа к кабелям крышка
Крыша крепится на простых шарнирах с выдвижным стержнем, которые позволяют легко снимать ее для получения доступа к оборудованию в процессе его установки или даже когда кабели уже подключены и пропущены через отверстия. Снятую крышу можно перевернуть, чтобы изменить положение более крупных отверстий для разъемов и вилок распределения питания.
Поддержка болтов с проушинами на уровне каркаса шкафа
Отверстия для болтов на верхней поверхности шкафа позволяют поднимать его с целью перемещения и установки, используя подъемные механизмы с болтами с проушинами. Подробные сведения о требованиях к болтам с проушинами и ограничениям по весу шкафов см. в прилагаемой к шкафам пользовательской документации.
Боковые панели половинной высоты и дополнительный компонент с закрытыми щетками отверстиями для кабелей
Быстросъемные боковые панели имеют половинную высоту для уменьшения размеров и веса и облегчения манипуляций и доступа к оборудованию. Боковые панели запираются при помощи ключа от дверей. Доступны боковые панели с закрытыми щетками отверстиями для протяжки кабелей в соседние стойки в ряду с сохранением правильного потока воздуха.

Совместимость

Совместимость со стоечными системами Schneider Electric
Совместимость с большим количеством стоечных аксессуаров Schneider Electric, что позволяет создать законченную стоечную систему. Настройка стоечных систем с использованием передового инструментария конфигурирования Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer вместе с проверкой совместимости продуктов и полезным каталогом оборудования других производителей. Все это помогает наглядно представить идеальное стоечное решение.
Интеграция с продуктами InfraStruXure
Продукты Schneider Electric для кондиционирования воздуха, распределения питания и организации кабелей хорошо интегрируются с данными серверными стойками, образуя единую систему инженерной инфраструктуры ЦОДа.
Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Оптимизирован для высокоэффективных систем организации кабелей
Шкафы NetShelter SX оптимизированы для использования с высокоэффективными системами организации кабелей, которые крепятся к направляющим для оборудования внутри шкафов, выравниваясь по посадочным местам для оборудования, и содержат каналы для прокладки и организации кабелей.

Распространение продукции

Беларусь, Канада, Казахстан, Россия, Соединенные Штаты

Опции

Вернуться к началу