Услуга модернизации ИБП MGE Galaxy 5500 80 кВА 400 В, общий ИБП, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, батарейный шкаф L1000B, услуга дистанционного мониторинга и двухгодичный сервисный план

Поделиться:

Услуга модернизации ИБП MGE Galaxy 5500 80 кВА 400 В, общий ИБП, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, батарейный шкаф L1000B, услуга дистанционного мониторинга и двухгодичный сервисный план

WG55TUPSU80H1BRFU

Description: Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime!
Услуга модернизации ИБП MGE Galaxy 5500 80 кВА 400 В, общий ИБП, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, батарейный шкаф L1000B, услуга дистанционного мониторинга и двухгодичный сервисный план

Уточнить наличие
+375 (17) 226 06 74

WG55TUPSU80H1BRFU Features

Услуга модернизации ИБП MGE Galaxy 5500 80 кВА 400 В, общий ИБП, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время, батарейный шкаф L1000B, услуга дистанционного мониторинга и двухгодичный сервисный план

  • Круглосуточный мониторинг
    Опытные специалисты круглосуточно осуществляют дистанционный мониторинг физической инфраструктуры клиента. Работая «второй парой глаз», они помогают выявлять и диагностировать неисправности еще до возникновения серьезной опасности.
  • Ежегодное посещение на месте
    Ежегодный выезд специалистов на объект заказчика помогает обеспечить функционирование вашей системы в полном соответствии со спецификациями производителя. Предлагается для трехфазных продуктов и систем охлаждения.
  • Бесплатное обновление прошивки
    При необходимости в рамках технического обслуживания производится обновление версии прошивки. Обновление прошивки производится бесплатно. Во все контракты на профилактическое техническое обслуживание включено бесплатное обновление прошивок.
  • Стоимость работ и проезда специалистов включается в стоимость услуги
    Стоимость проезда и работы специалистов включены в большинство сервисных контрактов. Подробная информация об объеме технического обслуживания содержится в сервисном контракте.
  • Запасные части включаются в стоимость услуги или предлагаются со скидкой
    Заменяемые детали и компоненты включены в стоимость услуги или предоставляются со скидкой. Подробная информация об объеме технического обслуживания содержится в Плане выполнения работ.
  • Надежный мониторинг
    Для контроля используются исходящие соединения, на которые не влияют брандмауэры. Доступ к сети заказчика не требуется.
  • Итоговый отчет о сервисном обслуживании
    Предоставляется подробный отчет о выполненных работах, включая рекомендации по техническому обслуживанию, что обеспечивает поддержание оптимальной производительности
  • Техническая поддержка
    Наши опытные инженеры технической поддержки готовы ответить на все ваши вопросы, и вы можете не сомневаться, что в любое время получите квалифицированную помощь.

Услуги по модернизации Достоинства и преимущества

  • Снижение рисков простоев
    Сокращение простоев благодаря профилактической замене изнашиваемых компонентов в рамках улсуги MPRS. Снижение до минимума рисков возникновения простоя благодаря использованию нового ИБП и / или охлаждающего оборудования.
  • Сокращение работ по техническому обслуживанию
    Снижение эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание, а также повышение эффективности работы оборудования.
  • Спокойствие и уверенность
    Наслаждайтесь душевным спокойствием, зная, что ваша стареющая инфраструктура защищена и работает по спецификациям производителя.
  • Техническая квалификация
    Опыт в создании индивидуальных решений для удовлетворения ваших потребностей и бюджетных ограничений.
  • Сокращение или оптимизация ССВ
    Снижение совокупной стоимости владения за счет модернизации и упреждающей замены деталей в рамках услуги MPRS. Или оптимизация ССВ за счет выбора более энергоэффективного решения.
  • Повышенная надежность
    Гарантированная надежность и увеличенный срок службы вашей системы на долгие годы вперед.
  • Сведения об услуге модернизации ИБП:
    1. Оценка: оценка старой системы и установки, оценка текущих потребностей и рекомендации по новым решениям. 2. Новое решение: решение полной замены оборудования на новейшие и адаптированные ИБП, обладающие расширенными функциональными и диагностическими возможностями с максимальной эффективностью работы. 3. Монтаж и ввод в эксплуатацию: ввод установки в эксплуатацию сертифицированным инженером Schneider Electric; базовый курс подготовки оператора для ключевых сотрудников; электромонтаж нового решения (опция). 4. Комплексное обслуживание: всесторонняя системная поддержка, включая поставку деталей, проведение работ, и отклик на обращение на следующий рабочий день; доступ к поддержке дистанционного мониторинга Schneider и службе технической поддержки по телефону. 5. Экологичное удаление / утилизация: упаковка устаревшего оборудования на месте; утилизация и переработка изъятого оборудования; «зеленая» утилизация.
  • MPRS service details:
    1. Доступны обновления новейших системных технологий. 2. Замена критических модульных компонентов нашим сертифицированным специалистом. 3. Экологически безопасное удаление старых компонентов. 4. Годовой план обслуживания Advantage.
  • Сведения об услуге по модернизации охлаждающего оборудования:
    1. Оценка: оценка старой системы и установки, оценка текущих потребностей и рекомендации по новым решениям. 2. Новое решение: решение полной замены оборудования на новейшие и адаптированные экономайзеры с воздушным охлаждением 3. Монтаж и ввод в эксплуатацию: ввод установки в эксплуатацию сертифицированным инженером Schneider Electric; базовый курс подготовки оператора для ключевых сотрудников; электромонтаж нового решения (опция). 4. Приложение EcoStruxure IT. 5.Экологичное удаление / утилизация: упаковка устаревшего оборудования на месте; утилизация и переработка изъятого оборудования; «зеленая» утилизация.
Распространение продукции
Распространение продукции

Андорра , Объединенные Арабские Эмираты , Албания , Армения , Ангола , Австрия , Азербайджан , Босния и Герцеговина , Бельгия , Буркина-Фасо , Болгария , Бахрейн , Бурунди , Бенин , Ботсвана , Беларусь , The Democratic Republic Of Congo , Центральноафриканская Республика , Конго , Швейцария , Кот-д'Ивуар , Камерун , Serbia and Montenegro , Кипр , Чехия , Германия , Джибути , Дания , Алжир , Эстония , Египт , Западная Сахара , EMEA , Эритрея , Испания , Эфиопия , Финляндия , Франция , Габон , Соединенное Королевство , Грузия , Французская Гвинея , Гана , Gibraltar , Гамбия , Гвинея , Гваделупа , Экваториальная Гвинея , Греция , Хорватия , Венгрия , Ирландия , Израиль , Ирак , Иран , Исландия , Италия , Иордания , Кения , Кувейт , Казахстан , Ливан , Лихтенштейн , Либерия , Лесото , Литва , Люксембург , Латвия , Марокко , Молдова , Мадагаскар , Македония , Мали , Монголия , Мартиника , Мавритания , Мальта , Маврикий , Malawi , Мозамбик , Намибия , Нигер , Нигерия , Нидерланды , Норвегия , Оман , Пакистан , Польша , Португалия , Катар , Reunion , Румыния , Россия , Руанда , Саудовская Аравия , Судан , Швеция , Словения , Словакия , Сьерра-Леоне , Сенегал , Сомали , Суринам , Turks And Caicos Islands , Чад , Того , Таджикистан , Туркменистан , Тунис , Турция , Танзания , Украина , Уганда , Узбекистан , XF , Йемен , Майотте , Южная Африка , Замбия , Зимбабве

Print Technical Specification
Техническое задание
Наименование
Номинал
Обновлено

Наименование

Refresh-UPS Service for UPS
PDF
PDF

Номинал

362KB

Обновлено

2018-06-14

The Schneider Electric Refresh-UPS service (R-UPS) is an ideal solution for customers that need to replace a legacy 3 Phase UPS reaching end of life or end of service life. Rrefresh-UPS will secure your power availability, eliminate potential unplanned maintenance costs, and improve your system’s efficiency. Refresh-UPS provides the peace of mind that results from installing a new system with the latest technology, combined with the Schneider Electric professional start-up and two years all inclusive on-site certified service.
Наименование
Номинал
Обновлено