Разные модели Toshiba Satellite/Pro


-
Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.
-
Состав: Руководство по эксплуатации
LBCTS2I Характеристики
Разные модели Toshiba Satellite/Pro
Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.
Состав: Руководство по эксплуатации
Сменные батареи для ноутбуков Особенности и преимущества
Совместимость
OEM-спецификации
Соответствуют спецификациям OEM-производителей, либо превосходят их по всем позициям.
Распространение продукции
Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Выход
Емкость батареи (мАч)
3800
Выходное напряжение батареи
12 V
Вход
Количество кабелей питания
1
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Ni-MH (Никель-металлогидридный)
Физические параметры
Максимальная высота
216MM, 21.59cm
Максимальная ширина
140MM, 13.97cm
Максимальная глубина
51MM, 5.08cm
Масса нетто
0.68КГ
Масса брутто
0.91КГ
Высота транспортной упаковки
229MM, 22.86cm
Ширина транспортной упаковки
152MM, 15.24cm
Глубина транспортной упаковки
64MM, 6.35cm
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
10 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 15240метры
Температура хранения
0 - 55 °C
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры
Соответствие
Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
2 года (на производственные дефекты)