Аккумулятор для ноутбука Toshiba Satellite 1900

Аккумулятор для ноутбука Toshiba Satellite 1900 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука Toshiba Satellite 1900 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука Toshiba Satellite 1900 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука Toshiba Satellite 1900 Спереди и прямо
Аккумулятор для ноутбука Toshiba Satellite 1900 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука Toshiba Satellite 1900 Спереди и прямо
  • Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.

Посмотреть обзор продукции

LBCTS13R Характеристики

Аккумулятор для ноутбука Toshiba Satellite 1900
Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.

Сменные батареи для ноутбуков Особенности и преимущества

Совместимость

OEM-спецификации
Соответствуют спецификациям OEM-производителей, либо превосходят их по всем позициям.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Количество кабелей питания
1

Физические параметры

Максимальная высота
197MM, 19.68cm
Максимальная ширина
165MM, 16.51cm
Максимальная глубина
38MM, 3.81cm
Масса нетто
0.75КГ
Масса брутто
0.84КГ
Высота транспортной упаковки
273MM, 27.31cm
Ширина транспортной упаковки
216MM, 21.59cm
Глубина транспортной упаковки
38MM, 3.81cm

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы