Комплект автоматического выключателя типа T5 для неподдерживаемых значений тока, с трансформатором тока, без адаптеров для установки

Комплект автоматического выключателя типа T5 для неподдерживаемых значений тока, с трансформатором тока, без адаптеров для установки Вид спереди слева
Комплект автоматического выключателя типа T5 для неподдерживаемых значений тока, с трансформатором тока, без адаптеров для установки Вид спереди слева
Комплект автоматического выключателя типа T5 для неподдерживаемых значений тока, с трансформатором тока, без адаптеров для установки Вид спереди слева
Комплект автоматического выключателя типа T5 для неподдерживаемых значений тока, с трансформатором тока, без адаптеров для установки Вид спереди слева
  • Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.

  • Состав: Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

PDT5B-KIT Характеристики

Комплект автоматического выключателя типа T5 для неподдерживаемых значений тока, с трансформатором тока, без адаптеров для установки
Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.
Состав: Руководство по установке
  • Соответствие требованиям безопасности различных стран мира
    Соответствие стандартам UL60950, CSA60950, IEC60950, EN60950 в части безопасности. Соответствие IEC 61000-4-5 — защита от всплесков напряжения, а также GR-1089-CORE, Раздел 4, Стандарты молниезащиты и перебоев с питанием переменного тока.

Адаптивные аксессуары системы электропитания Достоинства и преимущества

Гибкость

Широкий спектр применений
Процесс создания конфигурации по заказу дает возможность APC конфигурировать, инсталлировать и тестировать систему целиком до ее поставки заказчику.
Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Число сетевых шнуров
1

Физические

Максимальная высота
76mm, 7.6cm
Максимальная ширина
76mm, 7.6cm
Максимальная глубина
76mm, 7.6cm
Масса нетто
0.45Кг.
Масса брутто
0.91Кг.
Высота транспортной упаковки
127mm, 12.7cm
Ширина транспортной упаковки
127mm, 12.7cm
Глубина транспортной упаковки
127mm, 12.7cm
Цвет
Black

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-4500метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы