Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный

Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Вид спереди слева
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Вид спереди слева
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Вид спереди слева
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Вид спереди слева
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Вид спереди слева
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Back
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Back
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Miscellaneous
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Miscellaneous
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Вид спереди слева
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Вид спереди слева
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Вид спереди слева
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Back
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Back
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Miscellaneous
Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный Miscellaneous
RoHS
  • Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.

  • Состав: Installation Guide, Mounting hardware

Посмотреть обзор продукции

PD3PADAPT3 Характеристики

Адаптер для автоматического выключателя типа T3, 3-полюсный
Автоматические выключатели, кабели и принадлежности для модернизации и расширения модульных устройств распределения питания.
Состав: Installation Guide, Mounting hardware
  • Мобильность системы
    Блоки распределения питания легко могут быть перемещены в процессе преобразований инфраструктуры ЦОДа.

Адаптивные аксессуары системы электропитания Достоинства и преимущества

Гибкость

Широкий спектр входных и выходных соединителей
В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт
Широкий спектр применений
Процесс создания конфигурации по заказу дает возможность APC конфигурировать, инсталлировать и тестировать систему целиком до ее поставки заказчику.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Номинальное выходное напряжение
480V 3PH
Максимальная суммарная сила тока
400

Вход

Номинальное входное напряжение
400V 3PH, 480V 3PH
Входная частота
50 Гц, 60 Гц

Физические

Максимальная высота
152mm, 15.2cm
Максимальная ширина
102mm, 10.2cm
Максимальная глубина
76mm, 7.6cm
Масса нетто
1.59Кг.
Масса брутто
1.82Кг.
Высота транспортной упаковки
467mm, 46.7cm
Ширина транспортной упаковки
277mm, 27.7cm
Глубина транспортной упаковки
194mm, 19.4cm

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Температура хранения
-15 - 40 °C

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, Зарегистрировано UL
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Опции

Сервисы