Наши бренды

Пустой батарейный шкаф для Symmetra PX48 для модульных батарей

Пустой батарейный шкаф для Symmetra PX48 для модульных батарей Вид спереди слева
Пустой батарейный шкаф для Symmetra PX48 для модульных батарей Вид спереди слева
Пустой батарейный шкаф для Symmetra PX48 для модульных батарей Вид спереди слева
Пустой батарейный шкаф для Symmetra PX48 для модульных батарей Спереди и прямо
Пустой батарейный шкаф для Symmetra PX48 для модульных батарей Back
Пустой батарейный шкаф для Symmetra PX48 для модульных батарей Вид спереди слева
Пустой батарейный шкаф для Symmetra PX48 для модульных батарей Спереди и прямо
Пустой батарейный шкаф для Symmetra PX48 для модульных батарей Back
RoHS
  • Состав: Pуководство по установке, Руководство по эксплуатации

Посмотреть обзор продукции

SYCFXR48-S Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42U
Пустой батарейный шкаф для Symmetra PX48 для модульных батарей
Состав: Pуководство по установке, Руководство по эксплуатации
  • Батарейные модули соединены параллельно
    Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.
  • Замена батарей во время работы ИБП
    Обеспечение защищаемого оборудования чистым синусоидальным бесперебойным питанием при замене аккумуляторных батарей.
  • Интеллектуальное управление батареями
    Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
  • Совместимость со StruxureWare Data Center Expert
    Поддерживается централизованное управление через StruxureWare Data Center Expert
  • Зарядка батарей с применением температурной компенсации
    Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.
  • Заменяемые пользователем батареи
    Повышение эксплуатационной готовности за счет возможности подготовленному пользователю выполнять модернизацию батарейного массива и замену батарей, что сокращает среднее время ремонта.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Кот-д'Ивуар, Камерун, Колумбия, Коста-Рика, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Эквадор, Эстония, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Гамбия, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Словения, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Йемен, Замбия, Зимбабве

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
19-дюймовый лоток для аккумуляторных батарей
Свободные отсеки для батарей
9
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
3–5
Информация о сменных батарейных комплектах
Request SYBT9-B4 for replacement battery
Число батарейных блоков на цепочку
4

Физические параметры

Максимальная высота
1991MM, 199.1cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
1070MM, 107.0cm
Масса нетто
345.0КГ
Масса брутто
379.0КГ
Высота транспортной упаковки
2150MM, 215.0cm
Ширина транспортной упаковки
848MM, 84.8cm
Глубина транспортной упаковки
1210MM, 121.0cm
Цвет
Черный

Параметры Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0 - 1015.9метры
Температура хранения
-15 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0 - 15240метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 лет

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы