Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В

Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Спереди и справа
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Спереди и прямо
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Вид спереди слева
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Спереди и справа
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В Спереди и прямо
  • Чрезвычайно высокоэффективная модульная масштабируемая 3-фазная система бесперебойного питания с лучшими в отрасли техническими характеристиками для больших ЦОДов ...

  • Состав: Услуги по сборке, Installation Guide, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

SYMF1000KH Характеристики

Основные возможности

Выходная мощность
1.0МВт / 1.0МВА
Номинальное выходное напряжение
400V 3PH
Номинальное входное напряжение
400V 3PH
Тип входного соединения
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Рама Symmetra MW 1000 кВт 400 В
Чрезвычайно высокоэффективная модульная масштабируемая 3-фазная система бесперебойного питания с лучшими в отрасли техническими характеристиками для больших ЦОДов и ответственного оборудования.
Состав: Услуги по сборке, Installation Guide, Услуга по вводу в эксплуатацию, Руководство пользователя

Symmetra MW Достоинства и преимущества

Готовность

Модульная конструкция
Возможность быстрого технического обслуживания и сокращение потребности в техническом обслуживании, благодаря использованию самодиагностики и заменяемым на месте эксплуатации модулям.
Силовые модули соединяются параллельно
Повышение уровня эксплуатационной готовности, благодаря немедленному восстановлению после отключения неисправного модуля.
Возможность выбора конфигурации с внутренним резервированием N+1
Обеспечивает высокий уровень эксплуатационной готовности за счет резервирования, которое реализовано применением одного дополнительного силового модуля для присоединенной нагрузки.
Network manageable
Обеспечивает дистанционное управление питанием ИБП через сеть.
Уведомление об отказе батареи
Заблаговременное информирование о приближающемся отказе батарей, что позволяет своевременно выполнять профилактическое обслуживание.
Звуковые сигналы
Уведомление об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП.

Гибкость

Расширяемое время работы от аккумуляторов
При необходимости позволяет быстро увеличить время автономной работы.
С возможностью параллельного включения для наращивания мощности
Возможность наращивания энергоемкости за счет одновременного использования нескольких источников питания.
Обслуживание с доступом через переднюю панель
Упрощенная установка и техническое обслуживание ИБП при минимизации потребности в пространстве.
Несколько кабельных вводов
Гибкий подход в выборе места установки ИБП в помещении и удобство доступа к контактным зажимам для подключения кабелей.
Возможность расширения по энергоемкости
Сокращение издержек, связанных с текущей завышенной мощностью ИБП, за счет возможности быстрого наращивания мощности на той же занимаемой площади в будущем.
С возможностью параллельного включения для резервирования
Питание подключенного оборудования от нескольких источников питания для повышения автономности системы

Совокупная стоимость владения

Автоматическая самодиагностика
Периодическая самодиагностика батарей позволяет своевременно обнаружить батарею, подлежащую замене.
Корректировка коэффициента мощности на входе
Минимизация затрат на установку за счет применения генераторов меньшей мощности и кабелей.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности
Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
Совместимо с литий-ионным батарейным решением Schneider Electric
Уменьшение массы и габаритов, сокращение потребности в охлаждении и техническом обслуживании, снижение совокупной стоимости владения; удвоение срока службы свинцово-кислотных VRLA батарей; повышение предсказуемости и управляемости батарейного массива.
Нажмите здесь для получения подробной информации.
Интеллектуальное управление батареями
Максимальное повышение эффективности батареи, увеличение срока ее службы и надежности за счет точной интеллектуальной зарядки.
Управляемые внешние батареи
Снижение потребности в профилактическом обслуживании благодаря мониторингу состояния внешних батарей и ожидаемого времени их работы.
Зарядка батарей с применением температурной компенсации
Продление срока службы батарей за счет регулирования зарядного напряжения по температуре батарей.

Устойчивое развитие

Европейский сертификат соответствия на ИБП
Гарантия высокой эффективности ИБП, распространяемых в ЕС

Маркетинговые характеристики

Корректировка коэффициента мощности на входе
Исключение потребности во внешнем устройстве компенсации фазового сдвига и минимизация затрат на инсталляцию, благодаря возможности использования генераторов меньшей мощности и кабелей меньшего сечения.
Равенство номиналов активной (кВт) и полной (кВ·А) мощности
Сокращение издержек благодаря исключению необходимости в приобретении ИБП большей мощности для поддержки нагрузок со скорректированным коэффициентом мощности.
ЖК-индикатор
Наглядное отображение критически важной информации на цветном жидкокристаллическом сенсорном экране, позволяющей быстро принимать правильные решения по эксплуатации системы и выполнять поиск неисправностей.
Батарейные модули соединены параллельно
Обеспечение более высокого уровня эксплуатационной готовности благодаря резервированию батарей.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Боливия, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Гаити, Венгрия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Перу, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)
1.0МВт / 1.0МВА
Уровень выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Выходная частота (не синхронизированная)
50 Гц ± 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Другие выходные напряжения
380, 415
Пик-фактор нагрузки
Неограниченный
Топология
Дельта-преобразование
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Максимальная выходная сила тока
1838
Байпас
Внешний статический байпас

Вход

Входная частота
50 Гц — возможность программной подстройки на ± 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
Диапазон входного напряжения при работе от сети
323–437 (380 В), 340–460 (400 В), 353–477 (415 В)В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В
Число сетевых шнуров
1
Другие значения входного напряжения
380, 415
Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой
0.99

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система
Возможность увеличения времени автономно работы
1

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)
Contact Closure, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, RS-485, SYMWSUCBL
Панель управления
Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора
Звуковой сигнал
Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности
Аварийное отключение питания (EPO)
Да

Физические

Максимальная высота
2032mm, 203.2cm
Максимальная ширина
4138mm, 413.8cm
Максимальная глубина
1067mm, 106.7cm
Масса нетто
4196.82Кг.
Масса брутто
4356.82Кг.
Высота транспортной упаковки
2235mm, 223.5cm
Ширина транспортной упаковки
5029mm, 502.9cm
Глубина транспортной упаковки
1280mm, 128.0cm
Цвет
Light grey (NCS 2703-G84Y)
Устройств на поддоне
1.0

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-999.9метры
Температура хранения
-50 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
75.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме
105600.0BTU/час
Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN 60950, EN/IEC 62040-3, FCC Часть 15 Класс A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы