Аккумулятор для ноутбука Sony Vaio R505

Аккумулятор для ноутбука Sony Vaio R505 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука Sony Vaio R505 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука Sony Vaio R505 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука Sony Vaio R505 Спереди и прямо
Аккумулятор для ноутбука Sony Vaio R505 Вид спереди слева
Аккумулятор для ноутбука Sony Vaio R505 Спереди и прямо
  • Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.

Посмотреть обзор продукции

LBCSY5R Характеристики

Аккумулятор для ноутбука Sony Vaio R505
Аккумуляторные батареи для портативных компьютеров популярных марок.

Сменные батареи для ноутбуков Достоинства и преимущества

Совместимость

OEM-спецификации
Соответствуют спецификациям OEM-производителей, либо превосходят их по всем позициям.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Узбекистан, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Емкость батареи (мАч)
1300
Выходное напряжение батареи
14.8

Вход

Число сетевых шнуров
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Литиево-ионный
Монтаж батарей
Закрытый батарейный картридж
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
19

Физические

Максимальная высота
229mm, 22.86cm
Максимальная ширина
152mm, 15.24cm
Максимальная глубина
38mm, 3.81cm
Масса нетто
0.34Кг.
Масса брутто
0.34Кг.
Высота транспортной упаковки
279mm, 27.94cm
Ширина транспортной упаковки
203mm, 20.32cm
Глубина транспортной упаковки
38mm, 3.81cm
Цвет
Grey

Окружающей среды

Рабочая температура
10 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-15000метры
Температура хранения
0 - 55 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 1 год

Опции

Сервисы