Кабель связи с ИБП, сигнализация Simple Signaling – USB/RJ45

Кабель связи с ИБП, сигнализация Simple Signaling – USB/RJ45 Спереди и прямо
Кабель связи с ИБП, сигнализация Simple Signaling – USB/RJ45 Спереди и прямо
Кабель связи с ИБП, сигнализация Simple Signaling – USB/RJ45 Спереди и прямо
Кабель связи с ИБП, сигнализация Simple Signaling – USB/RJ45 Спереди и прямо
  • Кабели, обеспечивающие выделенные соединения между ИБП APC и настольными компьютерами, рабочими станциями и серверами

Посмотреть обзор продукции

AP9827 Характеристики

Кабель связи с ИБП, сигнализация Simple Signaling – USB/RJ45
Кабели, обеспечивающие выделенные соединения между ИБП APC и настольными компьютерами, рабочими станциями и серверами

Интерфейсные кабели Достоинства и преимущества

Готовность

Коммуникационный кабель для связи с компьютером
Кабель для управления ИБП предназначен для независящего от типа сети обмена информацией между ИБП и сервером через последовательный/USB интерфейс.
Extension Cable
Надежное средство для передачи сигналов ИБП на большее расстояние.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Длина шнура
1.83метры
Число сетевых шнуров
1

Физические

Масса нетто
0.46Кг.
Масса брутто
0.46Кг.
Высота транспортной упаковки
229mm, 22.9cm
Ширина транспортной упаковки
102mm, 10.2cm
Глубина транспортной упаковки
51mm, 5.1cm
Цвет
Black
Соединитель A
RJ45
Соединитель B
USB-A (USB 2.0)

Окружающей среды

Рабочая температура
0 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000метры

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Proposition 65 Warning
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы