Шлюз Schneider Modbus Ethernet Gateway (с инжектором PoE)
-
Шлюз TSXETG100 обеспечивает соединение по кабелю Ethernet или дистанционное подключение через сеть Ethernet любого устройства, оснащенного портом последовательной ...
-
Состав: Компакт-диск с документацией, Инжектор линейного питания PoE
TSXETG100POE Характеристики
Шлюз Schneider Modbus Ethernet Gateway (с инжектором PoE)
Шлюз TSXETG100 обеспечивает соединение по кабелю Ethernet или дистанционное подключение через сеть Ethernet любого устройства, оснащенного портом последовательной шины Modbus®. С его помощью можно подключить к системе StruxureWare Data Center Expert до 32 таких Modbus-устройств.
Состав: Компакт-диск с документацией, Инжектор линейного питания PoE
-
10/100 BaseT Connection
Подключение устройства к сети при помощи соединения BaseT 10 или 100
-
Power over Ethernet
Питание по линии от любого сетевого коммутатора с поддержкой Power over Ethernet
Data Center Expert Особенности и преимущества
Возможность адаптации
Интерфейс программирования веб-служб
Возможность интеграции данных и событий StruxureWare Data Center Expert в действующие ИТ-приложения и инструменты, поддерживающие сервисные вызовы через Web-интерфейс.
Дополнительное приложение видеонаблюдения
Улучшенные возможности визуального контроля критически важного оборудования и управления физическими угрозами для мониторинга и записи любых действий в охраняемой зоне. Центральная система хранения позволяет просматривать, осуществлять поиск и помечать записи системы видеонаблюдения для последующего использования.
Интеграция с приложениями StruxureWare для управления ЦОДом
Программные модули StruxureWare Data Center Operation обеспечивают сочетание энергоэффективности, прогнозирующего планирования и управления ЦОДом в реальном времени.
Расширяемая архитектура
Лицензионные ключи на подключение дополнительных устройств позволяют расширить возможности платформы, обеспечивая ее рост в соответствии с изменением потребностей бизнеса.
Дополнительный интерфейсный модуль Modbus-TCP
Интеграция данных и выбранных событий от устройств, контролируемых StruxureWare Data Center Expert, в действующие системы управления зданием через сеть Ethernet.
Гибкость
Частные сети
Сокращение потребности в IP-адресах сети общего пользования для управления устройствами за счет их переноса в изолированную защищенную сеть.
Массовое обновление прошивки
Упрощение и сокращение времени настройки управляемых устройств за счет одновременного обновления прошивки в нескольких устройствах APC.
Массовая настройка
Обеспечивает обширные возможности массовой настройки, позволяя создавать, сохранять и распространять конфигурации или установки конкретных параметров устройств на аналогичные устройства APC, оснащенные платой сетевого управления.
Настраиваемое назначение
Быстрая идентификация проблемных устройств, обеспечиваемая применением пользовательских фонов, выбираемых пользователем значков устройств и их размещения с помощью перетаскивания, позволяет минимизировать время простоя, число ошибочных действий и затраты.
Автоматическое обнаружение
Сокращение времени, необходимого на установку и запуск устройств физической инфраструктуры, за счет автоматического обнаружения устройств в сети.
Защита
Шифрование связи
Защита информации обеспечивается за счет 128-разрядного шифрования по стандарту SSL сообщений, передаваемых по линии связи между клиентом и сервером. Кроме того, для защиты применяются хранящиеся на сервере зашифрованные идентификаторы и пароли.
Настройка доступа пользователей
Предоставление полномочий доступа и просмотра данных отдельным группам пользователей. Управление доступом к устройствам с помощью определяемых администратором сети учетных записей пользователей. Дополнительный доступ пользователей может быть организован с помощью встроенного облегченного протокола доступа LDAP и Active Directory Support.
Поддержка удаленного мониторинга
Служба на базе Web-интерфейса дает заказчику «вторую пару глаз», следящую за состоянием физической инфраструктуры компании. Опытные специалисты непрерывно следят за оборудованием 24 часа в сутки и помогают выявить проблемы до того, как они приведут к критическим последствиям.
Готовность
Интегрированное устройство хранения данных
StruxureWare Data Center Expert имеет встроенное хранилище данных и видеоинформации. Для долговременного хранения архивных данных можно использовать дополнительную систему хранения, использующую встроенное сетевое хранилище данных (файловый сервер).
Графический анализ тенденций
Доступ к текущим и архивным данным любого устройства или группы устройств. Построение графиков и диаграмм изменения различных параметров, показывающих логические связи с потенциально опасными тенденциями.
Централизованная система хранения регистрируемых событий
Доступ к предупреждающим сообщениям, поступившим от разных устройств и зарегистрированным в общей базе данных. Сортировка предупреждающих сообщений по типу, дате, устройствам и/или группе устройств.
Специальные отчеты
Создание, сохранение и планирование определяемых пользователем отчетов для легкого сбора, распространения и анализа данных.
Локализованный интерфейс пользователя
Предоставляется локализованный интерфейс пользователя, включая предупреждающие сообщения и их описания на 10 языках.
Администрируемость
Контроль в реальном времени
Визуальное отображение текущего состояния всей физической инфраструктуры с помощью централизованной системы контроля и оповещения в режиме реального времени, своевременно предоставляющей необходимую информацию о происходящих событиях.
Интеграция с системами сетевого управления
Интеграция SNMP-трапов в систему управления предприятием позволяет просматривать аварийные сообщения, поступающие от устройств, контролируемых StruxureWare Data Center Expert.
Фильтры сигналов
Настройка интерфейса пользователя для отображения устройств в критическом, предупредительном и нормальном состоянии.
Объединенная консоль
Настраиваемые клиентские приложения под Windows и Linux обеспечивают мгновенный доступ к приложению StruxureWare Data Center Expert из любой точки сети.
Уведомления о возникновении неисправностей
Уведомления о событиях в режиме реального времени позволяют сократить сроки реакции на критическое изменение физической инфраструктуры. Они позволяют ИТ-администраторам сокращать среднее время ремонта, повышать эффективность и увеличивать время безотказной работы.
Централизованное управление
Простое управление физической инфраструктурой ЦОДа с использованием централизованной системы хранения данных, доступной из любой точки сети через мощное и легкое в использовании консольное приложение.
Поддержка устройств различных производителей
Широкая поддержка SNMP-устройств различных производителей. Возможность визуализации состояния имеющихся SNMP-устройств, уведомлений о достижении порогового значения, анализа тенденций и создания отчетов.
Текстовый поиск
Поле текстового поиска помогает быстро найти нужные устройства и сигналы.
Распространение продукции
Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве
Технические характеристики
Вход
Входная мощность
4 Ватт
Физические параметры
Максимальная высота
152MM, 15.2cm
Максимальная ширина
305MM, 30.5cm
Максимальная глубина
254MM, 25.4cm
Масса нетто
0.23КГ
Масса брутто
0.45КГ
Высота транспортной упаковки
152MM, 15.2cm
Ширина транспортной упаковки
305MM, 30.5cm
Глубина транспортной упаковки
254MM, 25.4cm
Параметры Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 55 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
-40 - 85 °C
Относительная влажность хранения
5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-3000метры
Соответствие
Соответствие требованиям
CSA C22.2 № 60950, UL 60950
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год