СИСТЕМА БАТАРЕЙНЫХ СТОЕК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ POWER ДЛЯ ИБП SYMMETRA MEGAWATT 400 В

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Высокопроизводительная защита по электропитанию для серверов и сетей

  • Состав: Installation Guide

Посмотреть обзор продукции

SYR400K1000HXR-2CP Характеристики

СИСТЕМА БАТАРЕЙНЫХ СТОЕК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ POWER ДЛЯ ИБП SYMMETRA MEGAWATT 400 В
Высокопроизводительная защита по электропитанию для серверов и сетей
Состав: Installation Guide

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Число сетевых шнуров
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф
Производитель батарей
Power Battery
Ожидаемый срок службы батареи (лет)
8–10
Число батарейных блоков на цепочку
32
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
130

Физические

Максимальная высота
2032mm, 203.2cm
Максимальная ширина
1676mm, 167.6cm
Максимальная глубина
965mm, 96.5cm
Масса нетто
3818.18Кг.
Масса брутто
3909.09Кг.
Высота транспортной упаковки
2144mm, 214.4cm
Ширина транспортной упаковки
1981mm, 198.1cm
Глубина транспортной упаковки
2032mm, 203.2cm
Цвет
Grey
Устройств на поддоне
2.0

Окружающей среды

Рабочая температура
20 - 30 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000метры
Температура хранения
20 - 30 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-3000метры

Соответствие

Соответствие требованиям
Сертификат cUL, UL 1778
Стандартная гарантия
1 год гарантии (только на запасные части)

Опции

Сервисы