СИСТЕМА БАТАРЕЙНЫХ СТОЕК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ POWER ТИПА ШЕСТЬ ДЛЯ ИБП МОЩНОСТЬЮ ДО 480 КВА

Изображение продукта отсутствует
Изображение продукта отсутствует
  • Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации ...

Посмотреть обзор продукции

SLR480KH6-PB Характеристики

СИСТЕМА БАТАРЕЙНЫХ СТОЕК ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ POWER ТИПА ШЕСТЬ ДЛЯ ИБП МОЩНОСТЬЮ ДО 480 КВА
Компактный трехфазный ИБП с высоким уровнем рабочих характеристик, полностью стандартизованный для производственных объектов большой мощности и сложных условий эксплуатации.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гайана, Гонконг, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Число сетевых шнуров
1

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)
Монтаж батарей
Открытые стеллажи для батарей

Физические

Максимальная высота
1778mm, 177.8cm
Максимальная ширина
2096mm, 209.56cm
Максимальная глубина
800mm, 80.02cm
Масса нетто
3221.36Кг.
Масса брутто
3239.56Кг.
Высота транспортной упаковки
1905mm, 190.5cm
Ширина транспортной упаковки
2096mm, 209.56cm
Глубина транспортной упаковки
800mm, 80.02cm
Цвет
Grey
Устройств на поддоне
2.0

Опции

Сервисы