Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC

Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Вид спереди слева
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Вид спереди слева
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Вид спереди слева
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Спереди и справа
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Спереди и прямо
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Back
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Приложение
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Вид спереди слева
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Спереди и справа
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Спереди и прямо
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Back
Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC Приложение
  • Battery cabinet that includes Lithium-Ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface. Compatible with the ...

  • Состав: Руководство пользователя

Посмотреть обзор продукции

LIBATTSMGOIEC Характеристики

Стойка для литийионных аккумуляторов, тип O – IEC
Battery cabinet that includes Lithium-Ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface. Compatible with the Symmetra PX 250/500 UPS.
Состав: Руководство пользователя

Galaxy Lithium Ion Battery Systems Достоинства и преимущества

Совокупная стоимость владения

Сокращает расходы на охлаждение
Позволяет уменьшить размер аккумуляторного помещения и расширить диапазон рабочих температур, что дает возможность снизить мощность системы охлаждения.
Увеличенный срок службы аккумуляторов
Литий-ионная технология позволяет удвоить срок службы аккумуляторов, снижая риск их повреждения во время простоя или прерывания нагрузки во время технического обслуживания или замены.
Малый вес аккумуляторного массива
Снижает вес более чем на две трети, что обеспечивает гибкость установки аккумуляторного массива и возможность его размещения на любом этаже, максимально снижая необходимость конструктивных изменений.
Улучшенный алгоритм управления батареями
Встроенная система мониторинга на уровне ячейки, модуля и шкафа позволяет получить полную информацию о времени работы и техническом состоянии аккумуляторов, a также дает дополнительные преимущества в виде предсказуемой, стабильной производительности и устойчивого технического состояния ячеек.
Малая занимаемая площадь
Позволяет значительно сократить площадь, занимаемую батареями, и освободить место для экономически выгодного оборудования.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Выход

Емкость батареи (мАч)
67000
Выходное напряжение батареи
30.40

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей
Литиево-ионный
Монтаж батарей
Закрытый батарейный шкаф
Размещение батарей
Батарейный отсек
Производитель батарей
Samsung
Срок службы батареи
10 - 15
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
67

Физические

Максимальная высота
2055mm, 205.5cm
Максимальная ширина
650mm, 65.0cm
Максимальная глубина
599mm, 59.9cm
Масса нетто
430.0Кг.
Масса брутто
450.0Кг.
Высота транспортной упаковки
2200mm, 220.0cm
Ширина транспортной упаковки
1200mm, 120.0cm
Глубина транспортной упаковки
600mm, 60.0cm
Цвет
White

Окружающей среды

Рабочая температура
18 - 28 °C
Температура хранения
0 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 60 %

Соответствие

Соответствие требованиям
CE
Стандартная гарантия
3 года на ремонт или замену

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Директива о батареях
Соответствие

Опции

Сервисы