Наши бренды

Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный

Новинка
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Вид спереди слева
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Вид спереди слева
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Вид спереди слева
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Спереди и справа
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Спереди и прямо
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Back
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Miscellaneous
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Вид спереди слева
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Спереди и справа
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Спереди и прямо
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Back
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный Miscellaneous
RoHS
  • Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge ...

Посмотреть обзор продукции

AR109SH4 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
9U
Ширина стойки
19"
Настенный телекоммуникационный шкаф NetShelter WX 9U, 400mm, поворотная ручка, черный
Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting. 6U Wall mount cabinet, mounting depth range of 2.87 to 20.8 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty.
  • Поставляется в полностью собранном виде
    Быстрое внедрение.
  • Возможен настенный монтаж
    Идеально подходит для телекоммутационных помещений и серверных комнат.

Настенные корпуса NetShelter Особенности и преимущества

Характеристики

Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Подключение кабелей и принадлежностей Wallbox
В нижней части и на крыше настенных шкафов имеются легко демонтируемые заглушки отверстий. Эти выбивные отверстия могут использоваться для кабельных выходов или для установки аксессуара высотой 1U, например вентилятора или коммутационной панели.
Перенавешиваемая дверца
Дверцу настенных шкафов можно перевесить на нужную сторону в соответствии с условиями на месте установки.
Вентилируемый
Обеспечение равномерной подачи холодного воздуха к установленному ИТ-оборудованию.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
485MM, 48.5cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
400MM, 40.0cm
Масса нетто
13.02КГ
Масса брутто
13.56КГ
Высота транспортной упаковки
565MM, 56.5cm
Ширина транспортной упаковки
685MM, 68.5cm
Глубина транспортной упаковки
485MM, 48.5cm
Цвет
Черный
Максимальная глубина монтажа
329.0MM, 32.89cm
Минимальная глубина монтажа
73.0MM, 7.29cm
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
90.72КГ

Параметры Окружающей среды

Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
EIA-310E, UL 2416
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 1 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы