Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная

Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная Вид спереди слева
Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная Вид спереди слева
Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная Вид спереди слева
Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная Спереди и прямо
Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная Back
Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная Вид спереди слева
Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная Спереди и прямо
Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная Back
Green Premium™
  • Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and ...

  • Состав: Клавиша(и), Руководство пользователя, Шаблон разметки стены для монтажа

Посмотреть обзор продукции

AR100 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
13юнит
Ширина стойки
19"
Стеклянная передняя дверца NetShelter WX высотой 13U с вертикальными направляющими для монтажа с резьбовыми отверстиями, черная
Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and patch panels required for Edge computing. All racks are compatible with a wide range of Schneider Electric Smart UPS, PDU and with NetBotz.
Состав: Клавиша(и), Руководство пользователя, Шаблон разметки стены для монтажа
  • Регулируемые передние вертикальные направляющие для монтажа
    Передние направляющие для монтажа могут корректироваться для изменения глубины установки аппаратуры, а также для увеличения свободного пространства за передней дверцей.
  • Регулируемая глубина установки
    Положение вертикальных направляющих для монтажа можно менять в зависимости от глубины оборудования.
  • Угол открывания дверец 180°
    Монтируемые в стойки устройства бывают довольно тяжелыми, и тогда для их установки на место требуются усилия сразу двух человек, стоящих перед аппаратурным шкафом друг напротив друга. Благодаря тому, что дверца открывается на 180 градусов, нет необходимости ее снимать в подобных случаях. В результате ускоряется и упрощается установка тяжелых устройств.
  • Поставляется в полностью собранном виде
    Аппаратурные шкафы NetShelter VX поставляются в полностью собранном состоянии, что сокращает затраты времени на установку.

NetShelter Wall-mount Enclosures Достоинства и преимущества

Характеристики

Вентилируемый
Обеспечение равномерной подачи холодного воздуха к установленному ИТ-оборудованию.
Wallbox cable and accessory integration
The bottom and roof of the Wallbox has easy to remove knock outs. This knocks can be used for cable exits or to install a 1U accessory such as a fan or patch panel.
Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Reversible Door
Wallbox door can be reversed to suit the space its installed.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Вход

Число сетевых шнуров
1

Физические

Максимальная высота
663mm, 66.3cm
Максимальная ширина
584mm, 58.4cm
Максимальная глубина
631mm, 63.1cm
Масса нетто
42.73Кг.
Масса брутто
52.27Кг.
Высота транспортной упаковки
838mm, 83.8cm
Ширина транспортной упаковки
686mm, 68.6cm
Глубина транспортной упаковки
775mm, 77.5cm
Цвет
Black
Максимальная глубина монтажа
483.0mm, 48.26cm
Передняя дверца
16.0измерительный прибор
Вертикальные стойки
16.0измерительный прибор
Задняя дверца
13.0измерительный прибор
Крыша
18.0измерительный прибор
Боковые панели
18.0измерительный прибор
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
90.91Кг.

Окружающей среды

Класс защиты
IP 20

Соответствие

Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 5 год

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы