Наши бренды

Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный

Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Вид спереди слева
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Вид спереди слева
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Вид спереди слева
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Back
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Приложение
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Miscellaneous
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Detailed
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Detailed
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Вид спереди слева
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Back
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Приложение
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Miscellaneous
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Detailed
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный Detailed
Green Premium™
RoHS
  • Универсальные шкафы для ИТ-оборудования, обеспеченные необходимыми функциями и возможностями в расчете на фундаментальные требования и применение стоечного оборудования ...

  • Состав: Крепеж для сплачивания, Дверцы, Клавиша(и), Дверцы и боковые панели под один ключ, Опора с регулировкой горизонтальности, Крышка, Боковые панели

Посмотреть обзор продукции

AR2900 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42U
Ширина стойки
19"
Шкаф NetShelter VL 42U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет черный
Универсальные шкафы для ИТ-оборудования, обеспеченные необходимыми функциями и возможностями в расчете на фундаментальные требования и применение стоечного оборудования в самых разных ИТ-средах.
Состав: Крепеж для сплачивания, Дверцы, Клавиша(и), Дверцы и боковые панели под один ключ, Опора с регулировкой горизонтальности, Крышка, Боковые панели
  • Подводка кабелей через основание
    Кабели питания и информационные кабели могут подводиться в шкаф из-под фальшпола.

Корпуса NetShelter SV Особенности и преимущества

Совместимость

Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Совместимость со стоечными системами Schneider Electric
Совместимость с большим количеством стоечных аксессуаров Schneider Electric, что позволяет создать законченную стоечную систему. Настройка стоечных систем с использованием передового инструментария конфигурирования Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer вместе с проверкой совместимости продуктов и полезным каталогом оборудования других производителей. Все это помогает наглядно представить идеальное стоечное решение.

Гибкость

Предварительно установленные кронштейны для монтажа оборудования в тыльной части шкафа
Интегрированные регулируемые кронштейны позволяют устанавливать дополнительное оборудование без занятия U-позиций и без применения инструментов. Каждый из них образует по два посадочных места, что позволяет разместить до четырех дополнительных устройств — таких как стоечные БРП или вертикальные кабельные органайзеры. Переустановка кронштейнов в другое положение либо установка дополнительных (AR824002 — 2 шт.) делают возможным размещение устройств, занимающих до половины высоты стойки — таких как кабельные органайзеры и вертикальные стоечные БРП.
Шкаф в разборе (42U x 600 мм ширины x 1060 мм глубины) для особых случаев.
Не всегда дверные проемы бывают рассчитаны на шкафы стандартной высоты в сборе. Шкаф в разборе, даже в упаковке, позволяет ограничиться значительно более скромными требованиями к транспортным путям.
двойные задние дверцы
Двухстворчатые задние двери улучшают доступ и удобство обслуживания установленной в стойке аппаратуры. Использование таких дверей позволяет экономить площадь помещения. Для открывания двери необходимо предусмотреть свободное пространство шириной всего 279 мм (11 дюймов).
Простота регулировки монтажных рельсов
Предусмотрена возможность перестановки вертикальных монтажных рельсов с шагом 10 мм в диапазоне, достаточном для выполнения монтажных требований практически любого ИТ-оборудования. Маркировка монтажных позиций помогает избегать перекоса. Для большего удобства U-позиции пронумерованы с лицевой и с тыльной стороны стойки.
Стандартные ролики и ножки с регулируемыми снизу винтами
Шкафы поставляются с установленной выравнивающей опорой и транспортными роликами. Регулировка выполняется с помощью гаечного ключа (необходим доступ снизу).
Крепления для объединения в ряды
Шкафы оснащаются креплениями, предназначенными для соединения их в рядах в более стабильную общую конструкцию. Предварительно установленные крепления рассчитаны на шаг 600 мм,Также в комплект поставки включен набор для построения рядов с шагом 24 дюйма.

Безопасность

В комплект поставки входят скобы для крепления шкафа болтами к полу
Шкафы поставляются со скобами, при помощи которых они крепятся болтами к поддону во время транспортировки. Те же скобы можно использовать для крепления шкафа к полу на месте его установки.
Интегрированное заземление
Верхняя и боковые панели, а также передняя и задняя двери электрически соединены с каркасом серверной стойки. На раме предусмотрено восемь резьбовых вставок для присоединения внешнего заземляющего проводника.

Удобство

Кабельные пропуски и панели
Кабельные пропуски увеличенного размера в крыше шкафа рассчитаны на прокладку кабелей сверху. Конструкция днища обеспечивает незатрудненный пропуск кабелей из-под фальшпола. В крышах шкафов шириной 800 мм предусмотрены кабельные щетки.
Быстросъемные петли с подпружиненными фиксаторами
Передняя дверца навешивается на левую или правую сторону; можно менять передние и задние дверцы местами. Благодаря простому механизму с подпружиненным фиксатором петли дверцы легко снимаются при необходимости.
Съемные боковые панели полной высоты
Боковые панели снимаются для удобства доступа в процессе монтажа и настойки оборудования. Исходя из требований физической безопасности, они оснащены замками. Ключ — общий для всех панелей, передней и задних дверей.
Монтажные элементы и инструменты для установки шкафов
Все шкафы стандартно комплектуются набором монтажных элементов для установки ИТ-оборудования и инструментами для простейшей установки шкафов.
Простой выбор
Теперь, чтобы собрать одну стойку, не нужно тратить многие часы на подбор десятков компонентов со своими собственными артикулами. Компания Schneider Electric облегчила эту работу. Потребитель может заказать полный комплект компонентов для сборки стойки, указав лишь один артикул.
Перфорированные передние и задние дверцы
Перфорированные передние и задние дверцы обеспечивают достаточную вентиляцию установленного оборудования.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Ботсвана, Беларусь, Белиз, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Чили, Камерун, Китай, Коста-Рика, Кипр, Джибути, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Фиджи, Габон, Грузия, Гана, Гамбия, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Кения, Камбоджа, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Пуэрто-Рико, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Тринидад и Тобаго, Танзания, Украина, Уганда, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
1970MM, 197.0cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
1070MM, 107.0cm
Масса нетто
105.62КГ
Масса брутто
121.25КГ
Высота транспортной упаковки
2118MM, 211.8cm
Ширина транспортной упаковки
899MM, 89.9cm
Глубина транспортной упаковки
1219MM, 121.9cm
Цвет
Черный
Передняя дверца
16.0измерительный прибор
Вертикальные стойки
16.0измерительный прибор
Задняя дверца
18.0измерительный прибор
Крыша
18.0измерительный прибор
Боковые панели
18.0измерительный прибор
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
1050.07КГ

Параметры Окружающей среды

Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
EIA-310E
Стандартная гарантия
На ремонт либо замену сроком на 5 год

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы