Крышка шкафа для сетевого оборудования NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, серая

Крышка шкафа для сетевого оборудования NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, серая Вид спереди слева
Крышка шкафа для сетевого оборудования NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, серая Вид спереди слева
Крышка шкафа для сетевого оборудования NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, серая Вид спереди слева
Крышка шкафа для сетевого оборудования NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, серая Вид спереди слева
Green Premium™
RoHS
  • Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.

  • Состав: Руководство по установке

Посмотреть обзор продукции

AR7252G Характеристики

Крышка шкафа для сетевого оборудования NetShelter SX, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, серая
Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.
Состав: Руководство по установке
  • Упрощает организацию кабелей, прокладываемых сверху
    Верхние кабельные желоба и перегородки для навесной прокладки кабеля устанавливаются без инструментов на крышке шкафа, что позволяет обойтись без монтажа кабельных лотков на потолке и под полом. Кабельные желоба и перегородки предназначены для одновременной прокладки кабелей питания и передачи данных с соблюдением их изоляции друг от друга.
  • Встроенные модульные секции щеток
    Поддержка нескольких герметизированных кабельных вводов и обеспечение изоляции воздуха.
  • Широкие проемы для доступа к кабелям
    Кабельные вводы для плотной укладки большего количества кабелей и простоты управления ими.
  • Подключения к защитному заземлению
    В конструкции аппаратурных шкафов NetShelter предусмотрено несколько шпилек заземления, которых достаточно для обеспечения надежного заземления всех незакрепленных металлических панелей и / или устройств, установленных в стойках.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
24mm, 2.42cm
Максимальная ширина
724mm, 72.4cm
Максимальная глубина
908mm, 90.8cm
Масса нетто
7.27Кг.
Масса брутто
9.55Кг.
Высота транспортной упаковки
1003mm, 100.3cm
Ширина транспортной упаковки
813mm, 81.3cm
Глубина транспортной упаковки
108mm, 10.8cm
Цвет
Grey

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"
Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Опции

Сервисы