Комплект труб NetShelter SX 48U для Cisco Nexus® 7018

Комплект труб NetShelter SX 48U для Cisco Nexus® 7018 Вид спереди слева
Комплект труб NetShelter SX 48U для Cisco Nexus® 7018 Вид спереди слева
Комплект труб NetShelter SX 48U для Cisco Nexus® 7018 Вид спереди слева
Комплект труб NetShelter SX 48U для Cisco Nexus® 7018 Miscellaneous
Комплект труб NetShelter SX 48U для Cisco Nexus® 7018 Вид спереди слева
Комплект труб NetShelter SX 48U для Cisco Nexus® 7018 Miscellaneous
  • Распределение воздуха в стойках высокой плотности мощности и в зонах низкого давления

  • Состав: Крепеж для сплачивания, Вспененные уплотнительные полоски, Руководство по установке, Mounting hardware, Воздуховоды для поперечных воздушных потоков, Боковые ...

Посмотреть обзор продукции

AR7747 Характеристики

Комплект труб NetShelter SX 48U для Cisco Nexus® 7018
Распределение воздуха в стойках высокой плотности мощности и в зонах низкого давления
Состав: Крепеж для сплачивания, Вспененные уплотнительные полоски, Руководство по установке, Mounting hardware, Воздуховоды для поперечных воздушных потоков, Боковые перегородки
  • Кабельные вводы
    Большие кабельные отверстия в крышке обеспечивают удобный выход кабелей, прокладываемых поверх стоек. Конструкция основания стойки предоставляет беспрепятственный проход кабелей через фальшпол.
  • Удобство в использовании
    Упрощает планирование будущего развития ЦОД благодаря возможности размещения аппаратуры, рассчитанной на направление потоков охлаждающего воздуха от одной боковой стенки к другой, в любой стойке.
  • Совместимость со шкафами для монтажа оборудования
    Разработано для использования со шкафами Netshelter.
  • Упрощает организацию кабелей, прокладываемых сверху
    Верхние кабельные желоба и перегородки для навесной прокладки кабеля устанавливаются без инструментов на крышке шкафа, что позволяет обойтись без монтажа кабельных лотков на потолке и под полом. Кабельные желоба и перегородки предназначены для одновременной прокладки кабелей питания и передачи данных с соблюдением их изоляции друг от друга.
  • Организация оптоволоконных кабелей
    Поддерживается установка катушек для оптоволоконного кабеля AR8444 без инструментов.
  • Увеличивает подачу воздуха
    Обеспечивает надлежащую температуру воздуха на входе в оборудование, что увеличивает его срок службы.
  • Изоляция горячего и холодного коридора
    Уникальная конструкция обеспечивает доставку холодного воздуха к воздухозаборным отверстиям и изоляцию горячего коридора от холодного, снижая температуру входящего воздуха и продлевая срок службы оборудования.
  • Функция объединения
    В серверных стойках установлены соединительные элементы для объединения стоек в ряд и придания им большей устойчивости.
  • Широкие проемы для доступа к кабелям
    Кабельные вводы для плотной укладки большего количества кабелей и простоты управления ими.
  • Испытанное и одобренное решение для Cisco Nexus® 7018
    Комплект организации поперечных воздушных потоков для Nexus 7018 и шкафа NetShelter® SX Networking глубиной 1200 мм были испытаны и утверждены компанией Cisco® для поддержки сетевых коммутаторов Nexus 7018 для ЦОДов, и компания Schneider Electric включена в список официальных поставщиков, рекомендуемых в Руководстве по подготовке объекта перед установкой коммутатора Nexus 7000.
  • Вентилируемый
    Перфорированные передние и задние двери обеспечивают достаточную вентиляцию для установленного в стойке оборудования.

Средства распределения воздуха в стойке Достоинства и преимущества

Готовность

Увеличивает подачу воздуха
Обеспечивает надлежащую температуру воздуха на входе в оборудование, что увеличивает его срок службы.

Гибкость

Простота установки
Инновационная конструкция позволяет даже неподготовленному человеку быстро и легко произвести установку.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Saint Lucia, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
2088mm, 208.8cm
Максимальная ширина
267mm, 26.7cm
Максимальная глубина
1200mm, 120.0cm
Масса нетто
61.0Кг.
Масса брутто
94.75Кг.
Высота транспортной упаковки
550mm, 55.0cm
Ширина транспортной упаковки
1530mm, 153.0cm
Глубина транспортной упаковки
760mm, 76.0cm
Цвет
Black

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы