Перфорированная изогнутая дверца для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серая

Перфорированная изогнутая дверца для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серая Вид спереди слева
Перфорированная изогнутая дверца для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серая Вид спереди слева
Перфорированная изогнутая дверца для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серая Вид спереди слева
Перфорированная изогнутая дверца для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серая Вид спереди слева
RoHS
  • Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.

  • Состав: Ручка дверцы, Крепеж дверец, Руководство по установке, Клавиша(и)

Посмотреть обзор продукции

AR7007AG Характеристики

Перфорированная изогнутая дверца для шкафа NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, серая
Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.
Состав: Ручка дверцы, Крепеж дверец, Руководство по установке, Клавиша(и)
  • Суммарная площадь вентиляционных отверстий в дверцах превышает 5355 кв. см
    Для нормальной работы современных серверов необходима соответствующая вентиляция. Шкафы NetShelter оснащаются полностью перфорированными передними и задними дверцами, которые обеспечивают достаточную вентиляцию для серверов и сетевых устройств. Общая площадь перфорационных отверстий на передних дверцах составляет 5445 кв. см, что превосходит требования большинства производителей серверов. Этого достаточно для обеспечения надлежащего охлаждения большинства конфигураций, а для установок высокой энергетической плотности Schneider Electric выпускает специальное дополнительное вентиляционное оборудование, такое как блоки распределения воздуха и блоки отвода воздуха.
  • Запирающиеся дверцы
    Все шкафы NetShelter WX оснащаются запираемыми на ключ передними дверцами для предотвращения нежелательного доступа.
  • Способствует формированию нужных потоков воздуха
    Способствует поддержанию в стойке нужных температур, поддерживая воздушный поток в направлении сверху вниз.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
2182mm, 218.2cm
Максимальная ширина
600mm, 60.0cm
Максимальная глубина
35mm, 3.5cm
Масса нетто
10.89Кг.
Масса брутто
18.96Кг.
Высота транспортной упаковки
121mm, 12.1cm
Ширина транспортной упаковки
679mm, 67.9cm
Глубина транспортной упаковки
2248mm, 224.8cm
Цвет
Grey
Передняя дверца
16.0измерительный прибор

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Соответствие другим экологическим нормам
Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)

Опции

Сервисы