Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели

Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Спереди и справа
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Спереди и прямо
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Back
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Back
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Приложение
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Miscellaneous
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Miscellaneous
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Detailed
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Detailed
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Detailed
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Спереди и справа
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Спереди и прямо
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Back
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Back
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Приложение
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Miscellaneous
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Miscellaneous
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Detailed
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Detailed
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели Detailed
Green Premium™
  • Широкий шкаф с расширенными возможностями укладки кабелей для размещения серверов высокой плотности, а также сетевых устройств. Высота стойки 42U, что позволяет ...

  • Состав: Крепеж для сплачивания, Клавиша(и), Дверцы и боковые панели под один ключ, Опора с регулировкой горизонтальности, Mounting hardware, Предварительно установленные ...

Посмотреть обзор продукции

AR3150 Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
42юнит
Ширина стойки
19"
Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели
Широкий шкаф с расширенными возможностями укладки кабелей для размещения серверов высокой плотности, а также сетевых устройств. Высота стойки 42U, что позволяет легко вкатывать ее через дверные проемы.
Состав: Крепеж для сплачивания, Клавиша(и), Дверцы и боковые панели под один ключ, Опора с регулировкой горизонтальности, Mounting hardware, Предварительно установленные опорные ролики, Side panels

NetShelter SX Enclosures Достоинства и преимущества

Совместимость

Совместимость со стоечными системами Schneider Electric
Совместимость с большим количеством стоечных аксессуаров Schneider Electric, что позволяет создать законченную стоечную систему. Настройка стоечных систем с использованием передового инструментария конфигурирования Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer вместе с проверкой совместимости продуктов и полезным каталогом оборудования других производителей. Все это помогает наглядно представить идеальное стоечное решение.
Интеграция с продуктами InfraStruXure
Продукты Schneider Electric для кондиционирования воздуха, распределения питания и организации кабелей хорошо интегрируются с данными серверными стойками, образуя единую систему инженерной инфраструктуры ЦОДа.
Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Оптимизирован для высокоэффективных систем организации кабелей
Шкафы NetShelter SX оптимизированы для использования с высокоэффективными системами организации кабелей, которые крепятся к направляющим для оборудования внутри шкафов, выравниваясь по посадочным местам для оборудования, и содержат каналы для прокладки и организации кабелей.

Безопасность

Интегрированное заземление
Верхняя и боковые панели, а также передняя и задняя двери электрически соединены с каркасом серверной стойки. На раме предусмотрено восемь резьбовых вставок для присоединения внешнего заземляющего проводника.
Load Capacity
A proven frame design, heavy-gauge mounting rails, and heavy-duty casters provide for a 3750 lb (1700 kg) static (levelling feet) and 2250 lb (1023 kg) dynamic (castor) load ratings (42U-52U). The 12U and 18U have a static and dynamic load capacity of 600 and 900 pounds (272/408kgs) respectively. Enclosures have been tested and approved to be combined with proper bolt down accessories to meet various seismic requirements. Check apc.com for product documentation for specific requirements

Гибкость

Встроенная соединительная арматура с регулировкой под шкафы разной ширины
В шкафах сразу установлена крепежная арматура, позволяющая соединять установленные в ряд шкафы и придавать им дополнительную устойчивость. Предустановленная крепежная арматура включает отверстия для соединения соседних шкафов в центре на 600 мм или 24" (в зависимости от планировки).
Транспортировочные ролики стандартного профиля и регулируемая выравнивающая опора
В стандартную комплектацию шкафов входят ножки с регулировочными винтами и ролики. Ножки можно быстро отрегулировать при помощи отвертки или дрели, не залезая под шкаф с гаечным ключом.
двойные задние дверцы
Двухстворчатые задние двери улучшают доступ и удобство обслуживания установленной в стойке аппаратуры. Использование таких дверей позволяет экономить площадь помещения. Для открывания двери необходимо предусмотреть свободное пространство шириной всего 279 мм (11 дюймов).
Регулируемые монтажные направляющие с крепежом и возможностью быстрой регулировки
Вертикальные монтажные направляющие регулируются с шагом в 1/4 дюйма (6,4 мм), что позволяет удовлетворить практически любые требования к монтажу ИТ-оборудования. Конструкция монтажной направляющей шкафа и боковой скобы дает возможность быстрой проверки регулировки без использования инструментов. Посадочные места (U) пронумерованы спереди и сзади для ускорения установки оборудования.
Предустановленные задние каналы для аксессуаров на полную высоту шкафа
Интегрированный регулируемый задний вспомогательный канал предоставляет возможность безинструментальной установки аксессуаров, не занимающих посадочных мест. Каждый канал содержит два монтажных отсека и поддерживает сочетания, содержащие до четырех вспомогательных компонентов (БРП, вертикальные кабельные организаторы и т.д.). Шкафы глубиной 1070 мм (42 дюйма) и 825 мм (32 дюйма) и сетевые шкафы содержат два канала. Шкафы глубиной 1200 мм (48 дюймов) содержат четыре канала. Каналы устанавливаются на заводе в заднюю часть шкафа, но их можно перемещать вдоль боковой скобы в те места, где нужно организовать кабели.
Возможность сборки шкафа по заказу
При сборке шкафов на заказ может производиться их доработка по сравнению со стандартными моделями. Эта доработка ограничивается только сборкой шкафа и не включает дополнительно устанавливаемые компоненты. Например, шкаф может быть собран без боковых стенок или дверей. Сведения о размерах и наличии шкафов см. на сайте apc.com.
Специализированные опции по упаковке транспортировочных стоек с предустановленным оборудованием
Корпуса в противоударном исполнении являются стандартными корпусами с доработками в конструкции, позволяющими осуществлять их транспортировку с установленным внутри оборудованием. При разработке предлагаемых нами корпусов был задействован весь наш промышленный опыт в сфере изготовления ИТ-оборудования. Совсем недавно наша продукция прошли сертификацию в компании Cisco® как пригодные для размещения и транспортировки унифицированных вычислительных систем (UCS) Cisco. Габаритные опции и наличие корпусов смотрите на сайте по электронному адресу apc.com.

Удобство

Простой выбор
Теперь, чтобы собрать одну стойку, не нужно тратить многие часы на подбор десятков компонентов со своими собственными артикулами. Компания Schneider Electric облегчила эту работу. Потребитель может заказать полный комплект компонентов для сборки стойки, указав лишь один артикул.
Отверстия для кабелей с предварительно установленными щетками
Кабели можно выводить через большие отверстия в крыше. Конструкция обеспечивает свободный доступ к кабелям через фальшпол. В крыше имеются смещенные к передней поверхности шкафа отверстия с щетками для протяжки кабелей без нарушения воздушной изоляции.
Изогнутая передняя дверца с перфорацией
Перфорация в передней и задней дверцах обеспечивает вентиляцию серверов и сетевого оборудования. Перфорированная часть передней дверцы имеет изогнутую форму для увеличения площади поверхности и количества и площади отверстий.
Монтажные элементы и инструменты для установки шкафов
Все шкафы стандартно комплектуются набором монтажных элементов для установки ИТ-оборудования и инструментами для простейшей установки шкафов.
Направляющие для монтажа оборудования интегрируются с системами коммутации кабелей
Направляющие для установки оборудования включают монтажные отверстия 0U рядом с монтажным пространством EIA 19", позволяющие устанавливать системы вставок для кабелей передачи данных APC, не занимая посадочные места для оборудования. Шкафы серий AV и Networking не имеют отверстий для кабелей передачи данных. С этими шкафами можно использовать другие дополнительные компоненты высотой 1U, 2U и 0U (для заднего шкафа).
Поддержка болтов с проушинами на уровне каркаса шкафа
Отверстия для болтов на верхней поверхности шкафа позволяют поднимать его с целью перемещения и установки, используя подъемные механизмы с болтами с проушинами. Подробные сведения о требованиях к болтам с проушинами и ограничениям по весу шкафов см. в прилагаемой к шкафам пользовательской документации.
Легко снимающаяся для доступа к кабелям крышка
Крыша крепится на простых шарнирах с выдвижным стержнем, которые позволяют легко снимать ее для получения доступа к оборудованию в процессе его установки или даже когда кабели уже подключены и пропущены через отверстия. Снятую крышу можно перевернуть, чтобы изменить положение более крупных отверстий для разъемов и вилок распределения питания.
Боковые панели половинной высоты и дополнительный компонент с закрытыми щетками отверстиями для кабелей
Быстросъемные боковые панели имеют половинную высоту для уменьшения размеров и веса и облегчения манипуляций и доступа к оборудованию. Боковые панели запираются при помощи ключа от дверей. Доступны боковые панели с закрытыми щетками отверстиями для протяжки кабелей в соседние стойки в ряду с сохранением правильного потока воздуха.
Быстросъемные дверцы
Переднюю дверь можно перенавесить на другую сторону. Кроме того, переднюю и задние двери можно поменять местами. Двери легко снимаются простым нажатием.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бангладеш, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Бруней, Боливия, Бразилия, Бутан, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Cook Islands, Чили, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Куба, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Falkland Islands, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Экваториальная Гвинея, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мавритания, Мальта, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Папуа - Новая Гвинея, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Чад, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Восточный Тимор, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, XF, Йемен, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
1991mm, 199.1cm
Максимальная ширина
750mm, 75.0cm
Максимальная глубина
1070mm, 107.0cm
Масса нетто
155.96Кг.
Масса брутто
168.18Кг.
Высота транспортной упаковки
2117mm, 211.7cm
Ширина транспортной упаковки
851mm, 85.1cm
Глубина транспортной упаковки
1156mm, 115.6cm
Цвет
Black
Максимальная глубина монтажа
915.0mm, 91.49cm
Минимальная глубина монтажа
262.0mm, 26.19cm
Передняя дверца
16.0измерительный прибор
Вертикальные стойки
16.0измерительный прибор
Задняя дверца
16.0измерительный прибор
Крыша
18.0измерительный прибор
Боковые панели
18.0измерительный прибор
Устройств на поддоне
1.0
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
1704.55Кг.
Нагрузочная способность (по динамической нагрузке)
1022.73Кг.

Окружающей среды

Класс защиты
IP 20

Соответствие

Соответствие требованиям
UL 2416, UL 60950-1
Стандартная гарантия
на ремонт либо замену сроком на 5 год

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
PEP
См. на вкладке "Документация"
EOLI
См. на вкладке "Документация"

Опции

Сервисы