Секционные боковые панели NetShelter SX 42U, глубина 1200 мм, серые, 2 шт.

Секционные боковые панели NetShelter SX 42U, глубина 1200 мм, серые, 2 шт. Вид спереди слева
Секционные боковые панели NetShelter SX 42U, глубина 1200 мм, серые, 2 шт. Вид спереди слева
Секционные боковые панели NetShelter SX 42U, глубина 1200 мм, серые, 2 шт. Вид спереди слева
Секционные боковые панели NetShelter SX 42U, глубина 1200 мм, серые, 2 шт. Вид спереди слева
  • Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.

  • Состав: Installation Guide, Клавиша(и), Защелки

Посмотреть обзор продукции

AR7303G Характеристики

Секционные боковые панели NetShelter SX 42U, глубина 1200 мм, серые, 2 шт.
Компоненты стоечных систем, которые можно добавлять в имеющиеся стойки при изменении требований.
Состав: Installation Guide, Клавиша(и), Защелки
  • Боковые панели в половину высоты
    Быстросъемные боковые панели в половину высоты стойки имеют меньший размер и вес, что облегчает удобный доступ к оборудованию. Боковые панели запираются на замок тем же ключом, что и двери стойки.
  • Подключения к защитному заземлению
    В конструкции аппаратурных шкафов NetShelter предусмотрено несколько шпилек заземления, которых достаточно для обеспечения надежного заземления всех незакрепленных металлических панелей и / или устройств, установленных в стойках.

Распространение продукции

Андорра, Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Центральноафриканская Республика, Конго, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Западная Сахара, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Gibraltar, Гамбия, Гвинея, Гваделупа, Экваториальная Гвинея, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Иран, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Лихтенштейн, Либерия, Лесото, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Молдова, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Судан, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Чад, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, XF, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические

Максимальная высота
832mm, 83.22cm
Максимальная ширина
1096mm, 109.68cm
Максимальная глубина
14mm, 1.4cm
Масса нетто
18.91Кг.
Масса брутто
25.45Кг.
Высота транспортной упаковки
946mm, 94.6cm
Ширина транспортной упаковки
1191mm, 119.1cm
Глубина транспортной упаковки
184mm, 18.4cm
Цвет
Grey
Боковые панели
18.0измерительный прибор

Соответствие

Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

Устойчивое положение Предложение

RoHS
Соответствие
REACH
Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ

Опции

Сервисы