Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета. Противоударная упаковка.

Новинка
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета.  Противоударная упаковка. Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета.  Противоударная упаковка. Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета.  Противоударная упаковка. Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета.  Противоударная упаковка. Спереди и справа
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета.  Противоударная упаковка. Спереди и прямо
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета.  Противоударная упаковка. Back
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета.  Противоударная упаковка. Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета.  Противоударная упаковка. Спереди и справа
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета.  Противоударная упаковка. Спереди и прямо
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета.  Противоударная упаковка. Back
RoHS
  • An industry-standard server rack with height designed to easily fit through standard doorways. Ready for medium to high-density environments.

  • Состав: Опорные ролики, Дверцы, Клавиша(и), Опора с регулировкой горизонтальности, Рампы для загрузки на поддон, Упаковка многократного пользования, Крышка, Боковые ...

Посмотреть обзор продукции

AR3006SP Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
18U
Ширина стойки
19"
Шкаф NetShelter SX 18U 600x900мм, с боковыми панелями, черного цвета. Противоударная упаковка.
An industry-standard server rack with height designed to easily fit through standard doorways. Ready for medium to high-density environments.
Состав: Опорные ролики, Дверцы, Клавиша(и), Опора с регулировкой горизонтальности, Рампы для загрузки на поддон, Упаковка многократного пользования, Крышка, Боковые панели

NetShelter SX Enclosures Особенности и преимущества

Гибкость

Регулируемые монтажные направляющие с крепежом и возможностью быстрой регулировки
Вертикальные монтажные направляющие регулируются с шагом в 1/4 дюйма (6,4 мм), что позволяет удовлетворить практически любые требования к монтажу ИТ-оборудования. Конструкция монтажной направляющей шкафа и боковой скобы дает возможность быстрой проверки регулировки без использования инструментов. Посадочные места (U) пронумерованы спереди и сзади для ускорения установки оборудования.
Возможность сборки шкафа по заказу
При сборке шкафов на заказ может производиться их доработка по сравнению со стандартными моделями. Эта доработка ограничивается только сборкой шкафа и не включает дополнительно устанавливаемые компоненты. Например, шкаф может быть собран без боковых стенок или дверей. Сведения о размерах и наличии шкафов см. на сайте apc.com.
Встроенная соединительная арматура с регулировкой под шкафы разной ширины
В шкафах сразу установлена крепежная арматура, позволяющая соединять установленные в ряд шкафы и придавать им дополнительную устойчивость. Предустановленная крепежная арматура включает отверстия для соединения соседних шкафов в центре на 600 мм или 24" (в зависимости от планировки).
Транспортировочные ролики стандартного профиля и регулируемая выравнивающая опора
В стандартную комплектацию шкафов входят ножки с регулировочными винтами и ролики. Ножки можно быстро отрегулировать при помощи отвертки или дрели, не залезая под шкаф с гаечным ключом.
Предустановленные задние каналы для аксессуаров на полную высоту шкафа
Интегрированный регулируемый задний вспомогательный канал предоставляет возможность безинструментальной установки аксессуаров, не занимающих посадочных мест. Каждый канал содержит два монтажных отсека и поддерживает сочетания, содержащие до четырех вспомогательных компонентов (БРП, вертикальные кабельные организаторы и т.д.). Шкафы глубиной 1070 мм (42 дюйма) и 825 мм (32 дюйма) и сетевые шкафы содержат два канала. Шкафы глубиной 1200 мм (48 дюймов) содержат четыре канала. Каналы устанавливаются на заводе в заднюю часть шкафа, но их можно перемещать вдоль боковой скобы в те места, где нужно организовать кабели.
Специализированные опции по упаковке транспортировочных стоек с предустановленным оборудованием
Корпуса в противоударном исполнении являются стандартными корпусами с доработками в конструкции, позволяющими осуществлять их транспортировку с установленным внутри оборудованием. При разработке предлагаемых нами корпусов был задействован весь наш промышленный опыт в сфере изготовления ИТ-оборудования. Совсем недавно наша продукция прошли сертификацию в компании Cisco® как пригодные для размещения и транспортировки унифицированных вычислительных систем (UCS) Cisco. Габаритные опции и наличие корпусов смотрите на сайте по электронному адресу apc.com.
двойные задние дверцы
Двухстворчатые задние двери улучшают доступ и удобство обслуживания установленной в стойке аппаратуры. Использование таких дверей позволяет экономить площадь помещения. Для открывания двери необходимо предусмотреть свободное пространство шириной всего 279 мм (11 дюймов).

Совместимость

Интеграция с продуктами InfraStruXure
Продукты Schneider Electric для кондиционирования воздуха, распределения питания и организации кабелей хорошо интегрируются с данными серверными стойками, образуя единую систему инженерной инфраструктуры ЦОДа.
Оптимизирован для высокоэффективных систем организации кабелей
Шкафы NetShelter SX оптимизированы для использования с высокоэффективными системами организации кабелей, которые крепятся к направляющим для оборудования внутри шкафов, выравниваясь по посадочным местам для оборудования, и содержат каналы для прокладки и организации кабелей.
Совместимость со стоечными системами Schneider Electric
Совместимость с большим количеством стоечных аксессуаров Schneider Electric, что позволяет создать законченную стоечную систему. Настройка стоечных систем с использованием передового инструментария конфигурирования Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer вместе с проверкой совместимости продуктов и полезным каталогом оборудования других производителей. Все это помогает наглядно представить идеальное стоечное решение.
Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.

Удобство

Быстросъемные дверцы
Переднюю дверь можно перенавесить на другую сторону. Кроме того, переднюю и задние двери можно поменять местами. Двери легко снимаются простым нажатием.
Простой выбор
Теперь, чтобы собрать одну стойку, не нужно тратить многие часы на подбор десятков компонентов со своими собственными артикулами. Компания Schneider Electric облегчила эту работу. Потребитель может заказать полный комплект компонентов для сборки стойки, указав лишь один артикул.
Отверстия для кабелей с предварительно установленными щетками
Кабели можно выводить через большие отверстия в крыше. Конструкция обеспечивает свободный доступ к кабелям через фальшпол. В крыше имеются смещенные к передней поверхности шкафа отверстия с щетками для протяжки кабелей без нарушения воздушной изоляции.
Легко снимающаяся для доступа к кабелям крышка
Крыша крепится на простых шарнирах с выдвижным стержнем, которые позволяют легко снимать ее для получения доступа к оборудованию в процессе его установки или даже когда кабели уже подключены и пропущены через отверстия. Снятую крышу можно перевернуть, чтобы изменить положение более крупных отверстий для разъемов и вилок распределения питания.
Монтажные элементы и инструменты для установки шкафов
Все шкафы стандартно комплектуются набором монтажных элементов для установки ИТ-оборудования и инструментами для простейшей установки шкафов.
Направляющие для монтажа оборудования интегрируются с системами коммутации кабелей
Направляющие для установки оборудования включают монтажные отверстия 0U рядом с монтажным пространством EIA 19", позволяющие устанавливать системы вставок для кабелей передачи данных APC, не занимая посадочные места для оборудования. Шкафы серий AV и Networking не имеют отверстий для кабелей передачи данных. С этими шкафами можно использовать другие дополнительные компоненты высотой 1U, 2U и 0U (для заднего шкафа).
Поддержка болтов с проушинами на уровне каркаса шкафа
Отверстия для болтов на верхней поверхности шкафа позволяют поднимать его с целью перемещения и установки, используя подъемные механизмы с болтами с проушинами. Подробные сведения о требованиях к болтам с проушинами и ограничениям по весу шкафов см. в прилагаемой к шкафам пользовательской документации.
Боковые панели половинной высоты и дополнительный компонент с закрытыми щетками отверстиями для кабелей
Быстросъемные боковые панели имеют половинную высоту для уменьшения размеров и веса и облегчения манипуляций и доступа к оборудованию. Боковые панели запираются при помощи ключа от дверей. Доступны боковые панели с закрытыми щетками отверстиями для протяжки кабелей в соседние стойки в ряду с сохранением правильного потока воздуха.
Изогнутая передняя дверца с перфорацией
Перфорация в передней и задней дверцах обеспечивает вентиляцию серверов и сетевого оборудования. Перфорированная часть передней дверцы имеет изогнутую форму для увеличения площади поверхности и количества и площади отверстий.

Безопасность

Интегрированное заземление
Верхняя и боковые панели, а также передняя и задняя двери электрически соединены с каркасом серверной стойки. На раме предусмотрено восемь резьбовых вставок для присоединения внешнего заземляющего проводника.
Допустимая нагрузка
Прочная рамная конструкция, усиленные направляющие и рассчитанные на высокую нагрузку ролики позволяют выдерживать статическую нагрузку (регулируемые опоры) 3750 фунтов (1700 кг) и динамическую нагрузку (ролики) 2250 фунтов (1023 кг) (42U-52U). Шкафы высотой 12U и 18U выдерживают статическую и динамическую нагрузку 600 и 900 фунтов (272/408 кг) соответственно. Шкафы протестированы, их разрешается использовать в зонах различной сейсмической активности при оснащении дополнительными элементами для обеспечения надлежащего крепления. Информацию о продукте и документацию можно найти на сайте apc.com

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Афганистан, Antigua and Barbuda, Ангуила, Албания, Армения, Нидерландские Антильские острова, Ангола, Аргентина, Австрия, Австралия, Аруба, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Барбадос, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Бермудские острова, Боливия, Бразилия, Багамские острова, Ботсвана, Беларусь, Белиз, Канада, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Serbia and Montenegro, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Алжир, Эквадор, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Фиджи, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Grenada, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Гватемала, Гайана, Гонконг, Гондурас, Хорватия, Гаити, Венгрия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Индия, Ирак, Исландия, Италия, Ямайка, Иордания, Япония, Кения, Камбоджа, Saint Kitts And Nevis, Южная Корея, Кувейт, Cayman Islands, Ливан, Saint Lucia, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Мьянма, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мексика, Малайзия, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Никарагуа, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, Оман, Панама, Перу, Филиппины, Пакистан, Польша, Пуэрто-Рико, Португалия, Парагвай, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Сингапур, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Сальвадор, Turks And Caicos Islands, Того, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Тринидад и Тобаго, Тайвань, Танзания, Украина, Уганда, Соединенные Штаты, Уругвай, Узбекистан, Saint Vincent And The Grenadines, Венесуэла, Виргинские острова Соединенных Штатов, Вьетнам, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
925MM, 92.5cm
Максимальная ширина
600MM, 60.0cm
Максимальная глубина
900MM, 90.0cm
Масса нетто
67.13КГ
Масса брутто
120.0КГ
Высота транспортной упаковки
1220MM, 122.0cm
Ширина транспортной упаковки
750MM, 75.0cm
Глубина транспортной упаковки
1070MM, 107.0cm
Цвет
Черный
Максимальная глубина монтажа
756.0MM, 75.57cm
Минимальная глубина монтажа
191.0MM, 19.1cm
Передняя дверца
16.0измерительный прибор
Вертикальные стойки
16.0измерительный прибор
Задняя дверца
18.0измерительный прибор
Крыша
18.0измерительный прибор
Боковые панели
18.0измерительный прибор
Устройств на поддоне
1.0
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
408.23КГ
Нагрузочная способность (по динамической нагрузке)
408.23КГ

Параметры Окружающей среды

Класс защиты
IP20

Соответствие

Соответствие требованиям
EIA-310E, UL 2416, UL 60950-1
Стандартная гарантия
На ремонт или замену сроком на 5 лет

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы