Наши бренды

Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035

Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Спереди и прямо
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Спереди и прямо
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Back
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Back
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Вид спереди слева
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Спереди и прямо
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Спереди и прямо
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Back
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035 Back
RoHS
  • Универсальные шкафы для ИТ-оборудования, обеспеченные необходимыми функциями и возможностями в расчете на фундаментальные требования и применение стоечного оборудования ...

Посмотреть обзор продукции

AR2487G Характеристики

Основные возможности

Высота стойки
48U
Ширина стойки
19"
Шкаф NetShelter SV 48U, ширина 800 мм, глубина 1060 мм, с боковыми панелями, цвет RAL7035
Универсальные шкафы для ИТ-оборудования, обеспеченные необходимыми функциями и возможностями в расчете на фундаментальные требования и применение стоечного оборудования в самых разных ИТ-средах.

Корпуса NetShelter SV Особенности и преимущества

Безопасность

В комплект поставки входят скобы для крепления шкафа болтами к полу
Шкафы поставляются со скобами, при помощи которых они крепятся болтами к поддону во время транспортировки. Те же скобы можно использовать для крепления шкафа к полу на месте его установки.
Интегрированное заземление
Верхняя и боковые панели, а также передняя и задняя двери электрически соединены с каркасом серверной стойки. На раме предусмотрено восемь резьбовых вставок для присоединения внешнего заземляющего проводника.

Удобство

Съемные боковые панели полной высоты
Боковые панели снимаются для удобства доступа в процессе монтажа и настойки оборудования. Исходя из требований физической безопасности, они оснащены замками. Ключ — общий для всех панелей, передней и задних дверей.
Простой выбор
Теперь, чтобы собрать одну стойку, не нужно тратить многие часы на подбор десятков компонентов со своими собственными артикулами. Компания Schneider Electric облегчила эту работу. Потребитель может заказать полный комплект компонентов для сборки стойки, указав лишь один артикул.
Быстросъемные петли с подпружиненными фиксаторами
Передняя дверца навешивается на левую или правую сторону; можно менять передние и задние дверцы местами. Благодаря простому механизму с подпружиненным фиксатором петли дверцы легко снимаются при необходимости.
Перфорированные передние и задние дверцы
Перфорированные передние и задние дверцы обеспечивают достаточную вентиляцию установленного оборудования.
Монтажные элементы и инструменты для установки шкафов
Все шкафы стандартно комплектуются набором монтажных элементов для установки ИТ-оборудования и инструментами для простейшей установки шкафов.
Кабельные пропуски и панели
Кабельные пропуски увеличенного размера в крыше шкафа рассчитаны на прокладку кабелей сверху. Конструкция днища обеспечивает незатрудненный пропуск кабелей из-под фальшпола. В крышах шкафов шириной 800 мм предусмотрены кабельные щетки.

Совместимость

Гарантированная совместимость с 19-дюймовым оборудованием любых производителей при условии соответствия стандарту EIA-310.
Используются способы крепления, гарантирующие совместимость любой аппаратуры шириной 19" со стойками стандарта EIA-310. Гарантия возврата денег «Fits Like a Glove» (дословно – «подходит словно перчатка») дает заказчику уверенность в том, что любая аппаратура, совместимая со стандартом EIA-310-E, подходит для монтажа в стойки NetShelter.
Совместимость со стоечными системами Schneider Electric
Совместимость с большим количеством стоечных аксессуаров Schneider Electric, что позволяет создать законченную стоечную систему. Настройка стоечных систем с использованием передового инструментария конфигурирования Schneider Electric Design Portal - Small IT Solution Designer вместе с проверкой совместимости продуктов и полезным каталогом оборудования других производителей. Все это помогает наглядно представить идеальное стоечное решение.

Гибкость

Крепления для объединения в ряды
Шкафы оснащаются креплениями, предназначенными для соединения их в рядах в более стабильную общую конструкцию. Предварительно установленные крепления рассчитаны на шаг 600 мм,Также в комплект поставки включен набор для построения рядов с шагом 24 дюйма.
Предварительно установленные кронштейны для монтажа оборудования в тыльной части шкафа
Интегрированные регулируемые кронштейны позволяют устанавливать дополнительное оборудование без занятия U-позиций и без применения инструментов. Каждый из них образует по два посадочных места, что позволяет разместить до четырех дополнительных устройств — таких как стоечные БРП или вертикальные кабельные органайзеры. Переустановка кронштейнов в другое положение либо установка дополнительных (AR824002 — 2 шт.) делают возможным размещение устройств, занимающих до половины высоты стойки — таких как кабельные органайзеры и вертикальные стоечные БРП.
двойные задние дверцы
Двухстворчатые задние двери улучшают доступ и удобство обслуживания установленной в стойке аппаратуры. Использование таких дверей позволяет экономить площадь помещения. Для открывания двери необходимо предусмотреть свободное пространство шириной всего 279 мм (11 дюймов).
Стандартные ролики и ножки с регулируемыми снизу винтами
Шкафы поставляются с установленной выравнивающей опорой и транспортными роликами. Регулировка выполняется с помощью гаечного ключа (необходим доступ снизу).
Шкаф в разборе (42U x 600 мм ширины x 1060 мм глубины) для особых случаев.
Не всегда дверные проемы бывают рассчитаны на шкафы стандартной высоты в сборе. Шкаф в разборе, даже в упаковке, позволяет ограничиться значительно более скромными требованиями к транспортным путям.
Простота регулировки монтажных рельсов
Предусмотрена возможность перестановки вертикальных монтажных рельсов с шагом 10 мм в диапазоне, достаточном для выполнения монтажных требований практически любого ИТ-оборудования. Маркировка монтажных позиций помогает избегать перекоса. Для большего удобства U-позиции пронумерованы с лицевой и с тыльной стороны стойки.

Распространение продукции

Объединенные Арабские Эмираты, Албания, Армения, Ангола, Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бельгия, Буркина-Фасо, Болгария, Бахрейн, Бурунди, Бенин, Ботсвана, Беларусь, The Democratic Republic Of Congo, Швейцария, Кот-д'Ивуар, Камерун, Кипр, Чехия, Германия, Джибути, Дания, Алжир, Эстония, Египт, Эритрея, Испания, Эфиопия, Финляндия, Франция, Габон, Соединенное Королевство, Грузия, Французская Гвинея, Гана, Гамбия, Гваделупа, Греция, Хорватия, Венгрия, Ирландия, Израиль, Ирак, Исландия, Италия, Иордания, Кения, Кувейт, Казахстан, Ливан, Либерия, Литва, Люксембург, Латвия, Марокко, Мадагаскар, Македония, Мали, Монголия, Мартиника, Мавритания, Мальта, Маврикий, Malawi, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Оман, Пакистан, Польша, Португалия, Катар, Reunion, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Швеция, Словения, Словакия, Сьерра-Леоне, Сенегал, Сомали, Суринам, Turks And Caicos Islands, Того, Таджикистан, Туркменистан, Тунис, Турция, Танзания, Украина, Уганда, Узбекистан, Йемен, Майотте, Южная Африка, Замбия, Зимбабве

Физические параметры

Максимальная высота
2324MM, 232.4cm
Максимальная ширина
800MM, 80.0cm
Максимальная глубина
1060MM, 106.0cm
Масса нетто
143.5КГ
Масса брутто
164.85КГ
Высота транспортной упаковки
2448MM, 244.8cm
Ширина транспортной упаковки
900MM, 90.0cm
Глубина транспортной упаковки
1160MM, 116.0cm
Цвет
Серый
Максимальная глубина монтажа
777.0MM, 77.72cm
Минимальная глубина монтажа
168.0MM, 16.76cm
Передняя дверца
16.0измерительный прибор
Вертикальные стойки
18.0измерительный прибор
Задняя дверца
16.0измерительный прибор
Крыша
19.0измерительный прибор
Боковые панели
18.0измерительный прибор
Нагрузочная способность (по статической нагрузке)
1000.17КГ
Нагрузочная способность (по динамической нагрузке)
459.94КГ

Разрешения контролирующих органов

RoHS
Соответствие

Опции

Сервисы